参考案例

如何成为赢家

在汽车制造业、风力发电行业、游轮行业以及航空业等众多行业,都能找到威图产品的身影。

 

您的要求与众不同?我们拥有全面的专业技术诀窍,可为您提供最出色和最合适的解决方案与服务。欢迎阅读下面的客户参考案例,了解威图可为您带来哪些优势,如何帮助您成为竞争中的赢家。

 

韩国松岛

韩国的智慧城市

智慧城市,代表的是网络化和高科技的生活环境,致力于改善居民的生活和工作条件,以及实现可持续发展。智慧城市的典型示例是韩国仁川的松岛新城。威图为其设计了面向未来的数据中心。

杜布罗夫尼克机场

威图数据中心具有高可用性、可靠性和质量

对机场管理工作而言,可靠的 IT 基础设施不可或缺。由于杜布罗夫尼克机场全天候开放,因此 IT 基础设施的可靠性、可用性、安全性和质量是最重要的考核标准。

客户应用

国际化电信供应商:100% 可用性

美国一家领先的电信供应商需要采购包括冷却设备和监控在内的 IT 机柜,并且要求可针对新的研究和测试设备对其进行灵活配置。最终,威图为其提供了理想的解决方案。

Vitens Water 公司

饮用水供应系统中的自动化

公司计划对供水网络进行“数字化”,进一步提高饮用水供应的可靠性。因此,公司选择使用威图的户外箱体,来安置用于收集必要的测量数据的组件。

南荷兰省

南荷兰省借助威图 IT 基础设施管理航道

位于荷兰西部的南荷兰省管理和维护着其水运网络上的 78 座桥梁和水闸。为了控制这些水利工程结构,例如打开和关闭桥梁和水闸以便船只通过,该省开发了一个标准化的解决方案,其中采用了威图的各种产品。

Pezag Elektro AG

与威图一起精确地规划配电系统

为了满足瑞士沙夫豪森新体育场的严苛要求,Pezag Elektro 公司选择与威图合作。

CSP 码头

能够应对狂风暴雨的控制柜

海上的空气对电气装置不利。因此,必须为它们提供有效的保护。通常,采用控制柜为电气组件提供可靠的保护,使其免受环境影响。