瑞士沙夫豪森市正在建造一座可容纳超过 8,000 人的超级足球场。这个多功能体育场也可用于其他大型活动,周围还有零售/办公空间可供租用。巨大的屋顶内光伏系统可提供很大一部分所需的电能。来自 Pezag Elektro 公司的专业团队负责设计和布置新体育场的整个配电系统。照明、门禁、浇水、消防安全系统以及餐饮,体育场内的各个系统都要有电力供应和控制。为了确保所有系统将来正常运行,必须进行精确的规划。因此,Pezag Elektro 公司选择与威图等强大的合作伙伴合作。
威图和我们的团队针对每一个小细节都进行了协调。随时迅速且专业的支持,全面的、经过测试的高质量产品,以及尽职尽责的专业人员:威图尽全力满足了我们所有的需求,所以我们与威图的合作非常愉快!
Football stadium, Schaffenhausen (CH)
经过认证的、灵活的整体解决方案
体育场建筑、基础设施的配电规划,以及所有设备的控制,为该项目带来了很大的难度。沙夫豪森体育场的电力是由一个大型的主配电盘输送到大约 25 个分配电盘,再由这些分配电盘分配给照明、供暖或制冷系统以及各种运行设备。客户严格规定,只能使用经过认证的组件。从室内设备的控制到体育场照明的控制,整个建筑的自动化系统非常具有挑战性。
为了满足这些严苛的要求,Pezag Elektro 公司选择与威图合作。威图可在所有配电和控电系统的规划,以及产品选择方面提供支持。此外,作为系统供应商,威图提供了采用新款控制柜的 Ri4Power ISV 配电箱、TS 8 控制柜、四个采用电子换向技术的顶部排气扇、一个模块化的温控系统、NH 熔断器、分段门和 Maxi PLS 系统。
共创成功
在沙夫豪森体育场项目中,威图快速、利落地为 Pezag Elektro 公司提供了辅助。由于威图迅速完成了产品交付,Pezag Elektro 公司就能够按时完成体育场的配电系统,并提供必要的设计验证。
概览
- 项目
- Pezag Elektro AG
- 地址
- 比绍夫策尔, 瑞士
- 分支机构
- Infrastructure-Telecommunications
- 挑战
- 足球场配电及控电规划
- 只能使用经过认证的设备
- 解决方案
- 使用威图 Ri4Power ISV 配电箱,带 9 个控制柜(包括加高柜)
- 采用电子换向技术的顶部排气扇,温控模块方案
- 采用 1600 A 和 3200 A Maxi PLS 系统,规格 000-3 的 NH 熔断器、分段门