Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Tilkoblingsteknikk – for effektbrytere

Apparatadapter for sikker bruk av effektbrytere
fra ulike fabrikat.

1 2 3
1

Apparatadapter for effektbrytere (MCCB)

  • For effektbrytere 800 A til 1600 A
  • Ingen hulltagning behøves for tilkobling
  • Ideell for inkommende og utgående grupper
2

Tilkoblingskit og transformator

  • Perfekt passform for ulike effektbryterfabrikat
  • Ferdige tilkoblingskit fra adapteren til effektbryterfabrikat
  • Mulighet for integrering av strømtransformator
3

Berøringsbeskyttelse

  • Full berøringsbeskyttelse på både inkommende og utgående tilkoblingsområde
  • Berøringsbeskyttelsen kan eventuelt forlenges for kabeltilkobling
  • Inklusive perforering for enkel tilpasning av berøringsbeskyttelsen