Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Anslutningsteknik – exakt

Apparatadapter för säker användning av effektbrytare
från olika fabrikat.

1 2 3
1

Apparatadapter för effektbrytare (MCCB)

  • För effektbrytare 800 A till 1600 A
  • Ingen håltagning behövs för kontaktering
  • Idealisk för inkommande och utgående grupper
2

Förbindningssats och transformator

  • Perfekt passform för olika effektbrytar fabrikat
  • Färdiga förbindningssatser från adaptern till effektbrytaren
  • Integrering av strömtransformator är möjlig
3

Beröringsskydd

  • Fullständigt beröringsskydd på både inkommande och utgående anslutningsområde
  • Beröringsskydd kan eventuellt förlängas för kabelanslutning
  • Inklusive perforering för enkel anpassning av beröringsskyddet