Die Anschlusstechnik – passgenau

Geräteadapter für den sicheren Einsatz marktgängiger
Kompakt-Leistungsschalter namhafter Hersteller.

1 2 3
1

Geräteadapter für Kompakt-Leistungsschalter

  • Für Leistungsschalter 800 A bis 1600 A
  • Bohrungslose Kontaktierung
  • Ideal für Einspeise- und Abgangsstromkreise
2

Verbindungssatz und Wandler

  • Passgenau vorbereitet für unterschiedliche Schalterfabrikate
  • Vorkonfektionierte Verbindungssätze vom Adapter zum Leistungsschalter
  • Stromwandler optional integrierbar
3

Berührungsschutz

  • Vollständiger Berührungsschutz im Zu- und Abgangsbereich
  • Berührungsschutz für Kabelanschluss optional erweiterbar
  • Inklusive Perforation für einfaches Anpassen der Abdeckung