Rittal - Rittal ES - VX25 Ri4Power 185 mm

La técnica de conexión con precisión

Adaptador de aparellaje para una aplicación segura de disyuntores compactos convencionales de diferentes fabricantes.

1 2 3
1

Adaptador de aparellaje para disyuntores compactos

  • Para disyuntores de 800 A to 1600 A
  • Contacto sin taladros
  • Ideal para circuitos de corriente de alimentación y de salida
2

Juego de conexión y transformador

  • Preparado para conectores de diferentes fabricantes
  • Juegos de conexión preconfeccionados desde el adaptador al disyuntor
  • Posibilidad opcional de integrar un transformador
3

Protección contra contactos

  • Protección completa contra contactos en la zona de entrada y salida
  • Protección contra contactos para la conexión de cables ampliable opcionalmente
  • Incluye taladro para adaptar fácilmente la cubierta