Rittal - Rittal ES - VX25 Ri4Power 185 mm

Componentes fusible para cualquier situación

La técnica de regletas bajo carga para fusibles NH se basa en una conducción de aire separada para la disipación del calor y una salida adecuada de los gases.

1
1

Regletas bajo carga para fusibles NH, t. 00 hasta t. 3

  • Variantes conmutables de 1 y 3 polos
  • Montaje simétrico para salida de cables por arriba y por abajo
  • Integración opcional de transformador
  • Ejecuciones con y sin control de fusibles
  • Perforaciones de control de tensión de cierre automático
  • Posibilidad de precintar varias veces y cerrar con candados
  • Cubierta de bornes con bisagras
  • Ampliación en cascada del espacio de conexión
  • Sencilla modificación del montaje de las conexiones de bulones o de tornillo