Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Tilslutningsteknik – der passer perfekt

Komponentadaptere til sikker anvendelse
af de mest almindelige kompakte effektafbrydere fra forskellige producenter.

1 2 3
1

Komponentadaptere til kompakte effektafbrydere

  • Til effektafbrydere fra 800 A til 1600 A
  • Kontaktteknik uden hultagning
  • Ideel til indgangs- og udgangsstrømkredse
2

Forbindelsessæt og omformere

  • Præcist forberedt til afbrydere af forskellige mærker
  • Forkonfektionerede forbindelsessæt fra adapter til effektafbryder
  • Strømtransformer kan eventuelt integreres
3

Berøringsafskærmning

  • Fuldstændig berøringsafskærmning i ind- og udgangsområdet
  • Berøringsafskærmning for kabeltilslutning kan eventuelt udvides
  • Inklusive perforering for enkel tilpasning af afdækning