Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Systemoppbygging - ingen hulltagning

Montasje av skinnesystemet i kapslingen skjer
raskt og enkelt i tre steg:

1 2 3
1

Samleskinneholdere og bunnprofil

  • For samleskinner med mål 40 x 10 til 60 – 120 x 10 mm
  • Skinneholderen kan kompletteres med berøringsbeskyttelse og fremdeles kompletteres med produkter
  • Bunnprofil for bakre berøringsbeskyttelse av skinnesystemet
  • I samband med bunnprofilen oppnås en optimal berøringsbeskyttelse
  • Bunnprofiler forberedt for installasjon, kappet i lengder som passer VX25 kapslinger, 600 mm til 800 mm bredde.
2

Berøringsbeskyttelse

  • Berøringsbeskyttelsesmodul opp til IP 2XB
  • Integrert samleskinnebeskyttelse med forebygging for lysbuefeil
  • Sikker plassering av de påbyggningsbare komponentene gjennom sentrering
  • Nytt kontaktsystem muliggjør påbygging av komponenter gjennom berøringsbeskyttelse
  • Rask montasje av komponenter uten demontering av berøringsbeskyttelse
3

VX25 Integration

Installasjon av 185 mm systemet er raskt og enkelt i 3 steg:

  1. Systembefestigung im Schrank positionieren
  2. Fest skinnesystemet
  3. Klikk på berøringsbeskyttelsen