Rittal - VX25 Ri4Power 185 mm

Der Systemaufbau – bohrungslos

Der Einbau des Sammelschienensystems im Schaltschrank erfolgt
komfortabel und schnell in drei Schritten:

1 2 3
1

Sammelschienenhalter & Bodenwanne

  • Für Sammelschienen-Abmessungen 40 x 10 bis 60 – 120 x 10 mm
  • Überbauungsmöglichkeit des Halters im Raster des Abdecksystems
    mit Komponenten
  • Bodenwanne für den rückseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaus
  • In Verbindung mit dem Abdeckprofil der optimale Rundum-Berührungsschutz
  • Einbaufertig abgelängte Bodenwannen, passend für VX25 Schaltschränke mit 600 mm und 800 mm Breite
2

Abdeckprofil

  • Berührungsschutz bis IP 2XB
  • Integrierte Sammelschienenabschottung zur Prävention von Störlichtbögen
  • Sichere Positionierung der Aufbaukomponenten durch Zentriervorrichtung
  • Überbaubarkeit des Abdeckprofils mit Aufbaukomponenten durch neue
    Kontakttechnik
  • Schnelle Nachrüstung von Komponenten ohne Demontage des Abdeckprofils
3

VX25 Integration

Der Einbau des 185mm Systems erfolgt komfortabel und schnell in 3 Schritten:

  1. Systembefestigung im Schrank positionieren
  2. Sammelschienenaufbau befestigen
  3. Abdecksystem anklipsen