Rittal - VX25 Ri4Power 185 мм

Монтаж системы – без отверстий

Монтаж шинной системы в распределительный шкаф производится
быстро и удобно в три этапа:

1 2 3
1

Держатель шин и поддон основания

  • Для шин сечением от 40x10 до 120x10 мм
  • Возможность монтажа компонентов поверх держателей с шагом перфорации защитного кожуха
  • Поддон основания для защиты шинной системы в ее нижней части
  • Оптимальная защита со всех сторон в сочетании с защитным кожухом
  • Готовые поддоны основания, подходят для шкафов VX25 с шириной 600 и 800 мм
2

Защитный кожух

  • Защита от прикосновения до IP 2XB
  • Встроенная защита шин для предотвращения возникновения дуги
  • Надежное позиционирование коммутационного прибора с центровочного приспособления.
  • Возможность монтажа поверх защитного кожуха благодаря новой системе
    контактов
  • Быстрая доустановка компонентов без демонтажа защитного кожуха
3

Интеграция с VX25

Монтаж системы 185 мм производится быстро и удобно в 3 этапа:

  1. Systembefestigung im Schrank positionieren
  2. Крепление конструкции шинной системы
  3. Установка защиты от прикосновения