Inteligentny system modułowy składający się z szafy sterowniczej i komponentów klimatyzacji oferuje szereg możliwości zestawienia indywidualnego rozwiązania typu outdoor. Warto skorzystać z jednolitego designu oraz precyzji dopasowania i wygodnie odebrać w ciągu 24/48 h wszystkie produkty z jednego źródła – do każdych warunków otoczenia i klimatu.
Rittal jest synonimem najlepszej jakości, trwałości i niezawodności w prefabrykacji szaf sterowniczych. Tak jest również w segmencie outdoor. Naszym celem jest maksymalna ochrona komponentów elektrycznych i elektrotechnicznych w surowych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o ekstremalne temperatury, wysoki poziom promieniowania UV, agresywne substancje, silne wiatry, pył czy wilgoć: obudowy Rittal trwale wytrzymują najtrudniejsze warunki.
Odpowiednie rozwiązanie dla każdego otoczenia
Masz wybór: w zależności od potrzeb istnieje możliwość poszerzenia między innymi o specjalne ściany, klimatyzatory, otwory wentylacyjne, czy też systemy ogrzewania i zamków na bazie rozwiązań seryjnych. Dzięki temu Twoja instalacja będzie działać w każdym terenie.
Możesz liczyć na Rittal i spokojnie projektować oraz użytkować swoje instalacje:
- Gotowość do szybkiego zastosowania w każdym terenie dzięki inteligentnemu połączeniu szafy sterowniczej i klimatyzacji
- Absolutnie bezpieczna eksploatacja dzięki solidnym szafom sterowniczym odpowiednim do surowych warunków otoczenia
- Radykalne obniżenie kosztów energii przy maksymalnej dostępności i maksymalna żywotność.
Seryjne rozwiązania Rittal Outdoor – sześć czynników zapewniających bezpieczeństwo instalacji i znajdujących się w niej urządzeń we wszystkich środowiskach
Szeroki wybór w ramach standardowego programu w systemie modułowym wraz z rozwiązaniami klimatyzacji oraz nieskomplikowany, szybki proces zaopatrzenia za sprawą produkcji seryjnej. Tak zachowasz elastyczność: dzisiaj i w przyszłości.
Długotrwała ochrona przed wandalizmem, cyberatakami i zmianami klimatycznymi, a przez to również bezzakłóceniowa praca. Trwałe i solidne obudowy są bezpieczną inwestycją na wiele lat.
Niezależnie od strefy klimatycznej i surowości warunków, w jakich musi działać dana instalacja, inteligentny system modułowy składający się z szafy sterowniczej i komponentów klimatyzacji, ogrzewania, powłok oraz modułów sieciowych będzie zawsze właściwym rozwiązaniem do zastosowań na zewnątrz w zakresie temperatur od -30 do +60 stopni Celsjusza.
Długotrwałe zastosowanie produktu to nie tylko oszczędność pieniędzy, lecz także cennych zasobów. Efektywne rozwiązania klimatyzacji Blue e+ pozwalają zaoszczędzić średnio 75% energii, a tym samym CO₂.
W razie potrzeby można łatwo zamówić części zamienne.
Szybka dostawa i nieskomplikowany montaż sprawiają, że ochrona działa od razu. Modułowy system jest łatwy w konserwacji i rozbudowie. Dzięki temu można praktycznie wykluczyć przestoje.
Dobra sieć serwisowa gwarantuje bezpieczeństwo w eksploatacji, minimalizuje czasy przestojów i zwiększa efektywność w razie usterki. Nasza globalna sieć serwisowa gwarantuje profesjonalną pomoc i szybką reakcję naszych techników.
Właściwe rozwiązanie typu outdoor dla każdej branży, a to wszystko w produkcji seryjnej
Czy Twoja działalność przemysłowa lub biznesowa jest związana z określonymi miejscami na zewnątrz budynków? Po to, aby umożliwić dostęp do zasobów, gwarantując przez to efektywny proces zaopatrzenia lub obróbki? Czy po to, aby móc zaoferować produkty i towary w infrastrukturalnym otoczeniu własnych klientów?
W obu tych przypadkach warunkiem jest bezzakłóceniowa praca instalacji i urządzeń bez względu na pogodę. Często jest to wyzwaniem ze względu na otoczenie i warunki klimatyczne. Zagwarantowanie stabilnej pracy o krytycznym znaczeniu i uniknięcie kosztowych przestojów wymagają szczególnego zabezpieczenia komponentów.
Twoja branża
Outdoor outdoorowi nierówny – jakich warunków potrzebujesz?
Gdzie stoi Twoja szafa sterownicza? W zależności od otoczenia i istniejącej ochrony potrzebujesz obudów o różnej wytrzymałości, rozwiązań klimatyzacji, powłok, ogrzewania, obsługi sieci itd.
Wymagania dla zastosowań na zewnątrz są różne:
- Duże wahania temperatury wymagają różnych rozwiązań klimatyzacji aktywnej i pasywnej.
- Wilgotność, promieniowanie UV i sól wymagają optymalnej ochrony przed korozją oraz zabezpieczenia powierzchni.
- Ważną rolę dla bezpieczeństwa odgrywa ochrona przed wandalizmem i nieuprawnionym dostępem.
- Instalacje w przestrzeni miejskiej wymagają skutecznego zminimalizowania emisji hałasu.
Definicja wariantu otoczenia dla Twojej instalacji w optymalnej obudowie
Określiliśmy różne warianty otoczenia instalacji, które mogą pomóc w wyborze właściwego rozwiązania Rittal. Od zabezpieczonego otoczenia w zamkniętych pomieszczeniach, pomieszczeń zadaszonych, aż po obszary ogólnodostępne, które są narażone na ciągle zmieniające się warunki pogodowe.