Terminal CSP

Gdy szafy sterownicze muszą sprostać wiatrowi i pogodzie

Morskie powietrze jest zdrowe! To, co z pewnością dobrze służy drogom oddechowym, w żadnym wypadku nie dotyczy instalacji elektrycznych. Tu potrzebna jest optymalna ochrona – z reguły w postaci szafy sterowniczej, która skutecznie chroni komponenty elektrotechniczne przed wpływami otoczenia. Zbyt wysokie lub niskie temperatury, kurz i wilgoć mogą szkodzić elektronice, a w najgorszym wypadku doprowadzić do zatrzymania całego urządzenia. Wymagania odnoście obudowy w dużym stopniu zależą więc od miejsca, a w przypadku instalacji na zewnątrz są szczególne wysokie. Otoczeniem, w którym obudowa zostaje narażona na szczególnie trudne warunki, jest na przykład port morski, ponieważ woda morska i zawierające sól aerozole w powietrzu są bardzo agresywne.

Szafy Outdoor dla terminala kontenerowego

CSP Zeebrugge Terminal leży bezpośrednio przy najważniejszych trasach żeglugowych w północnozachodniej Europie. Tutaj przybijają największe kontenerowce świata. Do załadunku i rozładunku kontenerowców w ultranowoczesnym terminalu służy siedem dźwigów Super-Post-Panamax-ZPMC.

Dla instalacji elektrotechnicznych w terminalu operator portu poszukiwał nowego rozwiązania szaf sterowniczych. „Poza ochroną przed wpływami otoczenia, dużym wyzwaniem dla nas było przede wszystkim chłodzenie komponentów w szafie sterowniczej”, opowiada Steven Lowyck, który jako Control Engineer w CSP ZeebruggeTerminal odpowiada za projekt systemu. Po szczegółowych konsultacjach CSP zdecydowała się na szafy CS Rittal, które są zaprojektowane specjalnie do zastosowań zewnętrznych. „Stwierdziliśmy, że wybór dwuściennej obudowy z naturalną konwekcją – czyli z przepływem ciepłego powietrza między ścianami do góry – może zagwarantować wystarczające chłodzenie naszych urządzeń”, Lowyck wymienia również jedną z zalet: „Jest rzeczą oczywistą, że wpływa to pozytywnie na nasz bilans energetyczny”.

W przeciwieństwie do starych szaf polietylenowych, które stosowaliśmy dotychczas, szafy CS Rittal nie wykazują żadnych oznak starzenia.
Steven Lowyck, Control Engineer w CSP Zeebrugge Terminal

Szafy sterownicze do instalacji zewnętrznej w terminalu CSP muszą wykazywać różne właściwości. Do tego zalicza się na przykład wysoka odporność na korozję, stopień ochrony co najmniej IP 55, ochrona przeciwwłamaniowa do RC 4 oraz szeroki zakres temperatury pracy. Szafy Rittal CS optymalnie spełniają te wymagania. Dwuścienna konstrukcja nie tylko ułatwia naturalną konwekcję, lecz także redukuje efekt bezpośredniego nasłonecznienia. Poza tym szafy sterownicze wyróżniają się koncepcją wielofunkcyjnego dachu, który na całym obwodzie wystaje poza krawędź szafy. Kolejne atuty systemu to zintegrowane możliwości transportu i wiele zalet montażowych ułatwiających zabudowę.

Solidne i trwałe

„Według Rittal szafy CS mają trwałość powyżej 20 lat”, mówi Lowyck i dodaje: „Właśnie to chcieliśmy sami sprawdzić w praktyce”. Dlatego wspólnie z account managerem Rittal pracownicy CSP odwiedzili kilka miejsc referencyjnych i mogli na miejscu stwierdzić, że szafy po ponad 13 latach nadal są w optymalnym stanie. „Także dlatego zdecydowaliśmy się na Rittal. Dzięki łatwo i bezpiecznie zamykanym płytom do wprowadzania kabli szafy te są całkowicie szczelne. Wewnątrz nie znajdzie się nawet pajęczyna”, podsumowuje Lowyck.