SBRS GmbH

Zabezpieczenie przed deszczem i słońcem

Fryburg – miasto w Bryzgowii – wzbogaciło się o nową atrakcję. Tutaj o dobry klimat dbają autobusy elektryczne. Za optymalne ładowanie autobusów elektrycznych odpowiada wyrafinowana infrastruktura stacji ładowania SBRS GmbH z komponentami Rittal, które zapewniają optymalną ochronę przed wiatrem i niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a także przed dostępem nieupoważnionych osób.

Zlecenie na budowę infrastruktury ładowania we Fryburgu powierzono firmie SBRS GmbH z Dinslaken, która realizowała podobne projekty w Brukseli, Münster, Osnabrück lub Wenecji. Integrator systemów opracowuje, projektuje i dostarcza kompletną infrastrukturę ładowania od ładowarki po zabezpieczenie odgromowe, przejmuje również prace ziemne i okablowanie. Jeśli chodzi o technikę obudów, SBRS GmbH zdecydowała się na konfigurację szeregową Toptec Rittal.

Autobusy elektryczne „tankują” przy okazji, w ciągu zaledwie pięciu do ośmiu minut. W końcu na przystanku czekają już nowi pasażerowie na przewiezienie z punktu A do B. Tego typu ładowania pośrednie na przystankach zostały zbudowane poprzez automatyczny styk za pomocą tak zwanego pantografu. Zasilanie odbywa się przy tym w większości przypadków z obudowy infrastrukturalnej, przeznaczonej do montażu na zewnątrz. To oznacza, że obudowy muszą sprostać każdej pogodzie i nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, np. przez porażenie prądem. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa takiej infrastruktury są wysokie, ponieważ stacje ładowania dysponują na przykład mocą ładowania powyżej 450 kW i napięciami wyjściowymi do 1000 V.

Stacje ładowania autobusów elektrycznych znajdują się zarówno w zajezdni, jak i na przystankach końcowych, we Fryburgu na „Europaplatz”. Mają stopień ochrony IP55 i zapewniają ochronę przed dotknięciem, pyłem oraz wodą.

Dla integratora systemów SBRS od początku było jasne, że zastosuje technikę obudów Rittal:

doceniamy systemową modułowość obudów Rittal. Za pomocą produktów Rittal można szybko i łatwo zbudować infrastrukturę ładowania. Poza tym produkty są dostępne na całym świecie – to pomaga nam w międzynarodowych projektach.
Dr Stephan Nahmer, członek zarządu i dyrektor ds. zarządzania projektem w SBRS GmbH

Bazę na przystanku Europaplatz we Fryburgu stanowi szafa Toptec Outdoor w wersji EMC do ekranowania fal elektromagnetycznych. Kombinacja szaf jest dostępna w trzech miejscach. Do dopasowanej do potrzeb wentylacji i chłodzenia z wykorzystaniem temperatury otoczenia zainstalowano wentylatory filtrujące Rittal. Koncepcja dwuściennej obudowy wykorzystuje „efekt komina”, który zapobiega nagrzewaniu się od promieni słonecznych. To oznacza, że strumienie ciepłego powietrza są kierowane do góry i przez wentylowany występ dachowy wydostają się na zewnątrz.  Duża odporność na korozję została osiągnięta poprzez zastosowanie wysokiej jakości materiałów, jak stal nierdzewna i aluminium.