Klimatyzator do zabudowy naściennej Blue e+ Outdoor

Niezawodność i bezpieczeństwo przy każdej pogodzie.

Nadaje się do instalacji na zewnątrz:

  • Zabezpieczona przed wandalizmem obudowa
  • Sterownik e+ z tyłu klimatyzatora
  • Aluminiowa obudowa z lakierem outdoor według UL 1332
  • Zakres temperaturowy od -30°C do +60°C

Wszystkie zalety technologii Blue e+:

  • Efektywność: oszczędności energii na średnim poziomie do 75% dzięki komponentom z regulacją obrotów i technologii „heat pipe”
  • Elastyczność: możliwość zastosowania na całym świecie dzięki obsłudze wielu napięć
  • Bezpieczeństwo: wydłużona żywotność wszystkich komponentów w szafie sterowniczej i klimatyzatorze dzięki chłodzeniu dostosowanemu do potrzeb
  • Łatwość: intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego i inteligentnych interfejsów

Kompatybilność z szafami Outdoor:

  • Rama uszczelniająca do uniwersalnego przymocowania do obudów Outdoor, do montażu zewnętrznego, częściowo wewnętrznego i wewnętrznego
  • Dla obudów jedno- i dwuściennych
  • Predefiniowana obudowa Toptec z wycięciem na klimatyzator na drzwiach

Inteligentne połączenie z siecią:

Możliwość łączenia z siecią zdalnego monitorowania klimatyzatorów Blue e+ w połączeniu z interfejsem IoT

  • Ciągłe monitorowanie wartości temperatury
  • Uniknięcie kosztów przestojów oraz dalszych szkód
  • Automatyczne powiadamianie o usterkach klimatyzatora
  • Asset Management: lokalizacja i organizacja klimatyzatorów
  • Zdalny dostęp: możliwość zdalnej konfiguracji parametrów urządzeń

Zastosowanie na całym świecie i optymalna ochrona:

  • Międzynarodowe aprobaty (cULus Listed, cULus FTTA, CE i EAC)
  • Klasa ochrony UL Type 3R/4/12 i IP56

Dalsze rozwiązania klimatyzacji do zastosowań outdoor