Zalety w skrócie
- Inteligentny design dzięki podwójnym ściankom, efekt komina zmniejsza wpływ nasłonecznienia i generuje pasywne odprowadzanie ciepła
- Wystający ze wszystkich stron daszek przeciwdeszczowy zapewnia dodatkową ochronę przed wilgocią, śniegiem i nasłonecznieniem
- Rama TS 8 do elastycznej rozbudowy (alternatywnie możliwość realizacji na podstawie płyty montażowej lub z 19")
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów: rama ze stali nierdzewnej V2A, części płaskie z aluminium
- Powierzchnia pokrywana proszkowo i lakierem poliestrowym odpornym na UV (RAL 7035), optymalnie zabezpieczająca przed czynnikami pogodowymi
- Spełnia klasy ochrony IP55 i IK 10
- Cokół transportowy 100 mm