Vitens Water Company

Cyfryzacja w wodociągach

Holenderski system wodociągów jest jednym z największych osiągnięć infrastrukturalnych ostatniego stulecia. Podziemna sieć wodociągowa rozwija się dalej, między innymi w celu zrekompensowania skutków zmian klimatycznych. To dotyczy również systemu wodociągów Vitens. Codziennie w prowincjach Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland i Flevoland z usług Vitens korzysta 5,5 miliona ludzi. Największe w Holandii przedsiębiorstwo wodociągowe „cyfryzuje” sieć, aby dostawy wody pitnej stały się jeszcze bardziej niezawodne. Komponenty do zbierania potrzebnych danych pomiarowych Vitens umieścił w wytrzymałych obudowach Rittal Outdoor.

Obudowy są niezniszczalne. Ciągle jeszcze używamy obudów Rittal, które zostały zainstalowane przed 15 laty, ponieważ nigdy nie musieliśmy ich wymieniać. Są wygodne w konserwacji, odporne na korozję i mają dobre uszczelki. Podsumowanie: Nie musimy się o nic troszczyć.
Tom Sijmonsma, specjalista ds. elektrotechniki, Wasserwerk Vitens
W nadchodzących latach Vitens chce dalej cyfryzować sieć wodociągową i coraz więcej obudów zewnętrznych będzie zastępowanych nowymi obudowami Rittal Outdoor, które są przystosowane do optymalnej ochrony wrażliwych komponentów.

Monitoring i niskie zużycie energii

Przedsiębiorstwo Vitens wyposaża część liczącej 49 000 kilometrów sieci wodociągowej w czujniki rejestrujące w czasie rzeczywistym to, co się w niej dzieje. Elektroniczne komponenty wysyłają dane pomiarowe, które trafiają do obudów Outdoor i następnie do jednego systemu. Dostęp do tego systemu jest możliwy za pomocą aplikacji internetowych. System dokładnie dokumentuje również potencjały ciśnienia wody w różnych częściach sieci. Dzięki temu Vitens może wysłać technika serwisu jeszcze zanim klient stwierdzi problemy z dostawą wody. Firma Vitens jest przekonana co do przyszłych efektów synergii systemu: niskie zużycie energii i jeszcze lepsza kontrola jakości wody. Do monitorowania poziomów wody i potencjałów ciśnienia niezbędne są komponenty elektroniczne. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie sieci wodociągowych Vitens już od dziesięcioleci umieszcza te komponenty w aluminiowych obudowach Rittal Outdoor.

Hermetyczna szczelność, mały ciężar

W zależności od wymogów funkcjonalnych Vitens stosuje obudowy Outdoor dwuścienne albo jednościenne. Decydują instalowane w obudowie komponenty. Wszędzie tam, gdzie należy efektywnie rozmieścić dużą ilość kabli, można użyć jednościennych obudów Rittal CS New Basic. Obudowy te zawierają głównie pasywne komponenty systemu o niskich wymaganiach odnośnie klimatyzacji. Wentylowanych zapewnia niewielkie wahania temperatury i chroni przed kondensacją wody. Dzięki wysokiej jakości ochronie przed korozją i wysokiej klasie ochrony do IP 55 oraz wszechstronności, CS New Basic są idealnymi obudowami do wszystkich zastosowań z niewielkimi stratami mocy.

Wymagania funkcjonalne

Obudowy CS New Basic są wyposażone w solidne 3-punktowe zamknięcie oraz uszczelkę z pianki poliuretanowej. Ponieważ uszczelki są pozbawione łączeń, obudowy Outdoor pozostają hermetycznie zamknięte – również od spodu, gdzie są wprowadzane kable. Ważne dla Vitens jest to, że płyty kołnierzowe są wysokiej jakości, ponieważ w pobliżu miejsc wprowadzenia kabli występuje ryzyko przedostawania się insektów. Należy to całkowicie wykluczyć, gdyż w przeciwnym razie mogłoby dochodzić do zakłóceń. Żywotność obudów pozytywnie wpływa na koszty konserwacji. Obudowa jest dostępna na żądanie, a mały ciężar ułatwia transport. W nadchodzących latach Vitens chce dalej cyfryzować sieć wodociągową i coraz więcej obudów zewnętrznych będzie zastępowanych nowymi obudowami Rittal Outdoor, które są przystosowane do optymalnej ochrony wrażliwych komponentów. Umożliwi to dodatkową rozbudowę systemu monitorowania. W efekcie powstanie inteligentna sieć zoptymalizowana za pomocą tysięcy czujników.

Przegląd

Projekt
Wodociągi Vitens
Lokalizacja
Zwolle, Holandia
Branża
Infrastructure-Telecommunications
Wyzwanie

Ochrona wrażliwych komponentów do zbierania niezbędnych danych pomiarowych w wytrzymałych, trwałych obudowach Outdoor

Rozbudowa systemu monitorowania dostaw wody pitnej

Rozwiązanie

Łatwe w konserwacji i odporne na korozję obudowy Rittal CS New Basic Outdoor (aluminium) o niewielkim zużyciu energii

Wysoka klasa ochrony IP 55