もっと簡単に!リタールは、VX SE で、システムエンクロージャーと独立型エンクロージャーテクノロジーの巧みな組み合わせを提供します。これにより、生産性の向上を図ることのできる多くの利点を得ることができます。
AX は小さすぎ、VX25 は大きすぎ?
AX コンパクトエンクロージャーでは不十分、VX25 連結型エンクロージャーシステムまでは必要としない。そのような場合に役立つのが、VX SE システム エンクロージャーです。
VX SE システム エンクロージャー – これぞ解決策
お客様の用途に合わせて VX SE の利点をご活用ください:
- 特殊加工が施されているサイドウォールとルーフは、発注や組み立てに関する労力の削減を可能にする
- 一枚板でできている本体は、最高の安定性を有し、ねじれに強い
- 最大 IP 66 / NEMA 4 ないし 4X の高い保護等級を実現
- 一枚板によるインテリジェントなエンクロージャー構造は、優れた EMC 特性を実現
- エンジニアリング 1:1、VX を VX SE に変更可能
- アクセサリープラットフォームは、VX と同じ
- 多種多様のサイズ。最大幅 1800 mm は、連結された3台のエンクロージャーの代わりになり得る
- 奥行き 300 mm のタイプは、スペースが限られている用途 (建築技術など) に最適