インプリント

インプリント / 法的事項

発行者:

Rittal GmbH & Co. KG
Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn
HRA 6126 Wetzlar
電話 +49(0)2772 505-0
ファックス +49(0)2772 505-2319
Eメール:info@rittal.de
所在地:Herborn
区裁判所 Wetzlar HRA 6126

責任の所在 (個人責任):

RITTAL Management GmbH, Schwende-Rüte (Switzerland)

取締役:

Markus Asch (取締役会長)
Ralph Lindackers
Uwe Scharf
Philipp Guth

VAT ID 番号:

DE111796669

VAT ID 番号:

DE111796669

法的通知:

Web サイトのコンテンツと構造は、著作権によって保護されています。すべてのコンテンツおよび構造要素、特にテキスト、テキストの一部、画像素材、グラフィック、デザイン要素の複製 (個人的な使用以外)、また、その配布および出版には、ドイツの著作権法により保護される資格がある限り、事前の書面による同意が必要です。

リタールはこの Web サイトのコンテンツを定期的にチェックし、更新しています。細心の注意を払っていますが、その間に変更が生じた可能性があります。したがって、提供されているコンテンツの話題性および完全性に対する保証またはその他の責任は負わないものとします。

このことは、Rittal.de Web サイトからハイパーリンクを介して参照されるすべての外部 Web サイトにも当てはまります。リタールは、ユーザーがリンクを介してアクセスする外部 Web サイトのコンテンツについて責任を負いません。