高い保護等級、奥行き 300 mm から 幅 1800mm までの多種多様のサイズ、材料のバリエーション、シンプルなエンジニアリング、そして豊富なアクセサリー。それぞれの業界での用途に適した利点をご活用ください。
機械製造や設備製作
VX SE は、ねじり剛性が高いため、機械や設備 (同時移動や動的負荷下) での使用に特に適しています。
製薬業界
VX SE ステンレス製 – 製薬業界での使用に最適です。サイド、ルーフおよびフレーム間に隙間がないため、汚れがたまりません。滑らかな面は、容易なクリーニングを可能にします。
食品・嗜好品産業
衛生分野での高い要求に対応。
表面へのウイルスやバクテリアの付着は、滑らかなステンレス鋼材 (ヘアライン仕上げ 粒度 400 番、表面粗さ < 0.8 µm) によって防止されます。 IP 66/NEMA 4Xまでの高い保護等級により、強力な噴流水による洗浄も可能です。
建築技術 (暖房、空調、換気)
奥行き 300 mm の VX SE は、限られたスペースに最適な、正にオーダーメイドのソリューションです。180° ヒンジや避難経路用ドアステイなどのアクセサリーを使用すると、避難経路を塞いでしまうこともありません。