アウトドア向け標準品

機能と安全性 - 天候に影響されません。

リタールは、ワンストップで、柔軟性を備えた優れたアウトドアソリューションを提供します:

堅牢なエンクロージャーと、要求の厳しい環境とほぼすべての温度範囲で使用できる、スマートでエネルギーの利用が効率的な温度管理製品が出会います

シンプルで多様

あらゆる構築をシンプルに
完全に調和がとれているエンクロージャーと温度管理製品による、柔軟性を備えた優れたシステムで、あらゆる要件に対応します!

  • エンクロージャーおよび温度管理製品による優れたモジュラーシステムで複雑性を低減

  • 切り抜きが施されているドアとドア用アダプターによる温度管理コンポーネントの素早い取り付けと、それを可能にする統一されたデザイン

  • 機能を最適にする豊富なアクセサリー (エンクロージャーヒーターサーモスタット湿度センサーIoT インターフェース)

  • 標準品の即納体制と国際的な認可によって、世界中で使用可能

極めて頑丈

絶対的で安全確実な運転を実現
そのためには、過酷な環境条件に対応する、極めて頑丈で、アウトドア対応の安全確実なプロダクトソリューションを使用します!

  • エンクロージャーおよび温度管理ソリューションで使用される紫外線に強い塗料と、トップテック エンクロージャーに使用される高品質の材料 (アルミニウムおよびステンレス鋼) が耐候性を実現

  • Blue e+ クーリングユニットは、摂氏 -30° ~ + 60°の広い温度範囲で使用可能

  • 高い保護等級:トップテック エンクロージャー:IP55 / IK10、クーリングユニット:IP56 および UL Type 4、3R、12

  • トップテック エンクロージャーのインテリジェン トデザインは、直射日光による影響を減らします
    (二重壁構造による受動冷却)

効率的

可用性を最大にしながら、エネルギーコストを削減
平均 75% のエネルギーを節約する、エネルギー利用が効率的な Blue e+ テクノロジー、スマートモニタリング、グローバルサービスにより、設備の可用性を最大限に高めます!

  • ヒートパイプ内蔵の Blue e+ テクノロジーにより、平均 75% の省エネを実現 (屋外設置による高効率)

  • トップテック エンクロージャーのインテリジェン トデザインによる効率の良い受動冷却 (二重壁構造)

  • クーリングユニットを IoT インターフェースに接続できるので、リモートモニタリングが容易に可能

  • メンテナンスをほとんど必要としないエンクロージャーおよび冷却ソリューション

  • グローバル サービスネットワークは、設備運転とスペアパーツの供給可能性を確実なものにします

Learn more about our outdoor series products

トップテック アウトドアエンクロージャー

新しいソリューション - 追加されるメリット

新しいタイプのトップテック アウトドアエンクロージャーをご紹介いたします

Blue e+ アウトドア ウォール型クーリングユニット

荒天においてもご使用いただける、エンクロージャーのための温度管理ソリューション

エンクロージャーと温度管理製品による、柔軟性を備えた優れたシステムで、あらゆるアウトドア要件に完全に対応します!

アプリケーション

多くの業界で使用可能

ご満足いただいたお客様が、最も説得力のある推薦状です