特徴
- 二重壁構造のインテリジェン トデザイン、煙突効果は直射日光による影響を減らし、受動冷却をもたらします
- 全方向に張り出している雨よけ屋根は、水分や雪、そして直射日光に対する保護を強化します
- 自在な内装を可能にする TS 8 フレーム (マウンティングプレートや 19インチ アクセサリーを使用することも可能)
- 高品質の材料を使用:フレームはステンレス鋼 1.4301 (AISI 304) 製、フラットパーツはアルミ製
- 紫外線に強いポリエステル樹脂塗料 (RAL 7035) で粉体塗装された表面は、あらゆる天候から本体を確実に保護します
- 保護等級 IP55 および IK 10 を達成
- 高さ 100 mm の搬送用ベース付き