クラウドコンピューティングは、インターネット経由でITサービスプロバイダーのサービスにアクセスすることで、企業が自社のインフラ以外のITリソースを利用する機会を提供します(パブリッククラウド)。これにより、自社のIT部門に管理・保守の負担をかけることなく、容量のピークを緩和したり、ソフトウェアやストレージ、プラットフォームなどを利用することができます。可用性、データセキュリティ、自社システムとの接続などの要件に応じて、パブリッククラウドやハイブリッドクラウドアーキテクチャだけでなく、プライベートクラウドも自社向けに利用することが可能です。
その基礎となるのが、サービスのネットワーク化とデータ転送を確実に行う可用性の高いITインフラです。
スタンダード化でデジタル化を極める
リタールとその関連企業が提供する柔軟なインフラ・およびクラウドソリューションで、お客様の会社のデジタル化を推進する機会を、今こそつかみましょう。
私たちのパフォーマンスの約束
- オールインワンソリューションのONCITEは、リタールとドイツのエッジクラウドの高可用性と拡張性に優れたエッジクラウドデータセンターをベースに、インダストリアルアナリティクス、バーチャルファクトリー、Tracke & Traceなどの産業アプリケーションを装備しています。
- 当社は、パートナー企業とともに、インフラやクラウドソリューションを「IT as a Service」モデルとして提供します
- 関連会社のジャーマンエッジクラウドやパートナー企業とともに、当社は「リタール エコシステムIT」として、データセンターのライフサイクル全般にわたるあらゆるサービスを一元的に提供しています。
- オープンシステムプラットフォームであるRiMatrix NGは、OTインフラ全体をカバーし、あらゆる次元で最大限の柔軟性を備えています。
- OCP(Open Compute Project)ラックにより、投資・運用コスト、エネルギー消費量、環境負荷の低減が可能です。
- 幅600mmの21インチ規格で、スペースの有効活用を実現します。
- OCPは、最大級のハイパースケールデータセンターオペレーターの基盤技術となっています