将来のモビリティコンセプトは、既存および新規の輸送インフラストラクチャーと鉄道事業者へのプレッシャーを高めます。旅客数と貨物量は増え続けています。したがって、高い安全基準を維持しながら、信頼性と時間厳守を確実にするために、あらゆるプロセスの円滑な進行が非常に重要になってきます。
有効性と運用上の高い信頼性をワンストップで
リタールは、鉄道業界向けのカスタマイズドソリューションを提供します。鉄道技術のすべての分野に対応する完全なシステムソリューションおよびインフラストラクチャーソリューションにより、駅、信号扱所、線路沿いやトンネル内のすべてのタスクで、円滑な運用が保証されます。
- エンクロージャー、分電・配電製品、温度管理製品や IT インフラストラクチャーなどで構成される当社のインテリジェントなシステムアーキテクチャーによって
- 世界中で使用可能な、規格に準拠している試験済みのソリューションと認証取得済みの製品によって
- 量産品 (標準品) の世界的な即納体制によって
- グローバル サービスネットワークとスペアパーツの入手のしやすさによって
- ハウジング (一枚壁構造あるいは二重壁構造) と温度管理製品からなる優れたモジュラーシステムによって
- 紫外線に強い塗装と高い保護等級を備えた、高品質の材料で造られた耐候性のあるアウトドアエンクロージャーによって
- トンネル内の用途に最適なプラスチック製ハウジングによって
- 広範囲に及ぶ性能 (冷却能力) と摂氏 -30° から +60° 度までの使用温度範囲を備えたエネルギー効率に優れた冷却ソリューションによって
- 単体のネットワークラックから完全なデータセンターに至るまでの、完全な IT インフラストラクチャーソリューションによって
- 標準化データセンターモジュールから最新のインフラストラクチャーおよびクラウド ソリューションを範囲とするモジュール型データセンターソリューションによって