すべてのコンポーネントは、国際規定ならびに国際規格に従って厳しいテストを受けています。包括的な品質管理システムにより、常に高い品質を維持しています。外部の検査機関による定期的な製造検査により、グローバルスタンダードヘの準拠性が保証されています。
証明書
製品の認証や取得認証は、工業製品がグローバルに受け入れられるための基本的な前提です。
リタールの標準製品の取得認証は、様々な方法で文書化できます。以下の国際的な製品認証および検査機関の概要は、認証に裏付けられた、多様性を持つリタール品質を示しています。
重要な取得認証 (UL、CSA、TÜV、VDE など) は、標準製品の銘板上に直接表示されています。
この証明は、後の装置全体の検査の際に、検査官が個々のコンポーネントの銘板をチェックするため、極めて重要です。
リタール製品の多くは、国際的に認められた認証および認可を取得しています。
これらの製品には、製造施設でシリアル番号と UL、CSA などの認証マークが付いた銘板が付けられます。このマークは認証書と見なされます。製品が認証を取得しているのか、あるいはどの認証を取得しているかについては、リタール総合カタログの該当する製品の発注の際に使用するページに記載されています。この情報をオンラインで確認するには、製品分野をご覧ください。
さらに、多くの場合、リタール製品が登録されているそれぞれの検査機関と検査番号を指定するだけで十分です。
この検査番号については、総合カタログをご覧になるか、あるいはテクニカルサポートにお問い合わせください。
検査済証のコピーは、製品が認証されていることの証明として、または固有のシステムドキュメントのために、テクニカルサポートに要求できます。
認証マーク
リタール製品の多くは、国際的に認められた認証および認可を取得しています。下記にて、認可および認証マークの概要を示し、またそれぞれの意味について簡単に説明します。
UL - Underwriters Laboratories Inc. (米国) レコグニション マーク
米国向けにテストおよび認可された製品 (例:リタール クーリングユニットや空調機器など)
CUL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) レコグニション マーク
カナダ向けにテストおよび認可された製品 (例:リタール クーリングユニットや空調機器など)
CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) レコグニション マーク
コンビネーションマーク - 米国およびカナダ向けにテストおよび認可された製品
CUL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) リステッド マーク
カナダ向けにテストおよび認可された製品
CUL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) リステッド マーク
カナダ向けにテストおよび認可された製品
CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) リステッド コンポーネント
コンビネーションマーク - 米国およびカナダ向けにテストおよび認可された製品
CUL/UL – Underwriters Laboratories Inc. (米国) リステッド コンポーネント
コンビネーションマーク - 米国およびカナダ向けにテストおよび認可された製品
CSA – Canadian Standards Association (カナダ)
カナダ向けにテストおよび認可された製品 (例:リタールのハウジング類)
CSA – Canadian Standards Association (カナダ)
NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory)が米国市場向けにテストおよび認可した製品
CSA – Canadian Standards Association (カナダ)
NRTL (= Nationally Recognized Testing Laboratory)が米国市場およびカナダ向けにテストおよび認可した製品
VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (ドイツ)
コンポーネント用認証マーク (例:リタール エンクロージャーは、型式試験済みの空筐体として VDE によって試験および認証されています)
VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (ドイツ)
機器類と設置用器具のための認証マーク
VDE – Verband Deutscher Elektrotechniker (ドイツ)
EMC – 認証マーク (例:リタールの HF ハウジング)
TÜV – Technischer Überwachungsverein (技術検査協会)
製品サービスの認証マーク (リタール エンクロージャーは、型式試験済みの空筐体として TÜV によって試験および認証されています)
TÜV NORD GS – 安全性テスト済み
この認証マークは、検査所のマークとの併用でのみ有効です (例:RWTÜV-GS; VDE-GS など)
TUV NORD – 型式審査済み
型式審査用製品のための認証マーク
Ex – 検査所からの証明書が付属する機器のためのマーク
リタールの EX ハウジングは、Braunschweig (ブラウンシュヴァイク) の PTB によって認可されています。PTB 証明書は、すべての CENELEC 加盟国に認められています。
GL – Germanischer Lloyd (ドイツ)
Germanischen Lloyd の建造法規の枠内で制限無く使用できるための船級認証マーク
LR – Lloyds Register of Shipping (英国)
船級認証マーク
DNV – Det Norske Veritas (ノルウェー)
船級認証マーク
MRS – Russian Maritim Register of Shipping (ロシア)
船級認証マーク
BV – Bureau Veritas (フランス)
船級認証マーク
EAC – Eurasian Conformity (ロシア)
適合マーク、ロシア市場の必須認証
CE – Communauté Européen (欧州連合)
製品が EU の安全要求事項に準拠していることを示すマーキング。
UKCA marking
The UKCA marking is a new UK product marking that is used for goods being placed on the market in Great Britain.
Read more
ESSA – European Security Systems Association e.V.
ECB•S – European Certification Body Security
IECEE / IECEE CB スキーム
IEC CB スキーム (IEC System for Conformity Assessment Systems for Electrotechnical equipment and components) は、電気製品および電子製品のメーカーの市場参入を促進する多角的な協定です。
CCC – China Compulsory Certification
中国強制認証 (CCC) は、中華人民共和国で必要とされる認証システムです。