Infrastrutture per telecomunicazioni

5G, IoT e IA - nuove sfide per le reti di telecomunicazione

L'espansione della rete in fibra ottica e la nuova tecnologia di telefonia mobile – 5G – stanno spingendo le esigenze delle società di telecomunicazione e i requisiti delle loro infrastrutture, per poter offrire maggiore capacità di trasmissione in tempo reale. È però anche estremamente importante disporre di soluzioni infrastrutturali robuste e tali da garantire un funzionamento ottimale anche in condizioni climatiche avverse per temperatura e umidità.

Soluzioni robuste e ad alte prestazioni per una moderna infrastruttura di telecomunicazioni

Rittal offre soluzioni intelligenti e flessibili per le reti di telecomunicazioni – come la telefonia mobile e le connessioni a banda larga – da un'unica fonte. Le nostre soluzioni versatili, robuste ed efficienti sono scalabili in base alle specifiche esigenze del cliente.

  • Grazie all’ingegnoso sistema modulare di armadi e contenitori (a singola e a doppia parete) e alle soluzioni di climatizzazione.
  • Grazie ai resistenti contenitori per esterno, realizzati con materiali di prima qualità, vernici resistenti ai raggi UV ed elevati gradi di protezione.
  • Grazie agli armadi Plastic, ideali per la Tunnel Technology.
  • Grazie all'efficienza energetica delle soluzioni di raffreddamento, con un’ampia gamma di potenza e un campo di temperatura compreso tra -30 e +60 °C.
  • Grazie alla possibilità di utilizzo in tutto il mondo per effetto delle approvazioni internazionali
  • Grazie all'efficiente tecnologia Blue e+ dei nostri condizionatori, che garantisce un risparmio energetico medio fino al 75 per cento
  • Grazie al design intelligente che favorisce la dissipazione passiva del calore nei contenitori da esterno
  • Grazie al Remote-Monitoring degli armadi e delle apparecchiature tramite le interfacce IIoT che consentono di collegare in rete le soluzioni di raffreddamento Rittal e i relativi sensori per il monitoraggio delle condizioni ambientali fisiche
  • Grazie ai contenitori e alle soluzioni di raffreddamento con manutenzione minima, e alla rete di assistenza internazionale che garantisce l’immediata disponibilità dei ricambi
  • Grazie ai data center di prossimità (edge) per la massima potenza di calcolo e affidabilità combinate con tempi di latenza brevi e massima sicurezza
  • Grazie a un'infrastruttura IT pronta per la connessione, nell'allestimento migliore per le esigenze di performance
  • Grazie alle soluzioni OCP basate sullo standard OpenRack per ridurre i costi di investimento e di esercizio

Songdo

Una Smart City in Corea

Le città intelligenti sono ambienti high-tech fortemente interconnessi, progettati sia per migliorare la vita privata e professionale dei residenti, sia la sostenibilità ambientale. In Corea del Sud, in un nuovo quartiere della enorme città di Incheon,...

CSP Terminal

Quando gli armadi devono sfidare vento e intemperie

L'aria di mare può essere considerata salubre per noi, ma non di certo per le installazioni elettriche. I componenti elettrici devono essere protetti dalle influenze ambientali da contenitori adatti al luogo di installazione.

Vitens Water Company

La digitalizzazione nella fornitura di acqua potabile

La più grande azienda idrica dei Paesi Bassi sta "digitalizzando" la rete per rendere la fornitura di acqua potabile ancora più affidabile. Vitens ha alloggiato i componenti necessari per l’acquisizione dei dati di misura in robusti armadi e contenitori...