Infrastruktúra/távközlés

5G, IoT és AI: új kihívások a távközlési hálózatok számára

Az üvegszálas hálózatok kiépítésével és a mobilkommunikáció következő, 5G generációjával a távközlési vállalatokkal és a távközlési infrastruktúrákkal szemben támasztott követelmények is növekednek, így ezeknek nagy kapacitást és valós idejű átvitelt kell kínálniuk. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy az infrastrukturális megoldások robusztusak legyenek, és optimálisan működjenek még kedvezőtlen időjárási körülmények között is, mint például extrém hőség vagy hideg és nagy páratartalom esetén.

Robusztus, nagy teljesítményű megoldások a modern TK-infrastruktúrához

A Rittal intelligens, rugalmas megoldásokat kínál a TK hálózatokhoz, például a mobil és szélessávú hálózatokhoz, egyetlen forrásból. Megoldásaink változatosak, robusztusak, hatékonyak és ugyanakkor az ügyfél igényeinek megfelelően méretezhetők.

 

  • A (szimplafalú és duplafalú) házakból és klímamegoldásokból álló, intelligens moduláris rendszer révén
  • Ellenálló, minőségi anyagokból készült, UV álló festékkel kezelt és magas védettségű kültéri szekrények révén
  • A hűtési megoldásokkal, amelyek széles teljesítménytartományban és hőmérséklet-tartományban működnek, -30° és +60° C között
  • Világszerte használható a nemzetközi engedélyeknek köszönhetően

  • Hűtőberendezéseink energiahatékony Blue e+ technológiája átlagosan 75%-os energiamegtakarítást eredményez
  • A Rittal kültéri házak intelligens kialakítása révén nagy a passzív hőelvezetési teljesítmény
  • A házak és berendezések IIoT megoldásokkal történő távfelügyelete lehetővé teszi a Rittal hűtési megoldások és érzékelők hálózatba kötését a fizikai környezeti feltételek felügyelete céljából
  • A kevés karbantartást igénylő házak és hűtési megoldások, valamint a világszerte elérhető szervizhálózat és a gyors alkatrészellátás révén
  • A peremhálózati adatközpontok nagy számítási teljesítményt, biztonságot és rövid késleltetési időt biztosítanak maximális biztonság mellett
  • Robusztus konténerbe épített, csatlakozásra kész IT infrastruktúra középvállalati, felhő- és peremhálózati alkalmazásokhoz
  • OCP megoldások az OpenRack szabvány szerint a beruházási és üzemeltetési költségek csökkentése érdekében

Songdo

Okos város Koreában

Az úgynevezett okos városok, azaz a hálózatba kapcsolt és csúcstechnológiás életterek célja, hogy javítsák az élet és a munkavégzés körülményeit, ugyanakkor fenntarthatóbbá is tegyék azokat. Ilyen található például a dél-koreai milliós nagyváros,...

CSP Terminal

Amikor a kapcsolószekrényeknek dacolniuk kell a széllel és az időjárással

A tengeri levegő az elektromos berendezések számára nem egészséges. Itt optimális védelemre van szükség - ez általában egy olyan kapcsolószekrény, amely biztonságosan védi az elektrotechnikai komponenseket a környezeti hatásoktól.

Vitens Water Company

Digitalizáció az ivóvízellátásban

Hollandia legnagyobb vízműve "digitalizálja" a hálózatot, hogy még megbízhatóbbá tegye az ivóvízellátást. A Vitens a mérési adatok gyűjtéséhez szükséges komponenseket robusztus Rittal kültéri kabinetekben helyezi el.