A tengeri levegő egészséges! Ami bizonyára igaz a légutakra, az semmi esetre sem igaz az elektromos berendezésekre. Itt optimális védelemre van szükség - ez általában egy olyan kapcsolószekrény, amely biztonságosan védi az elektrotechnikai komponenseket a környezeti hatásoktól. A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet, valamint a por és a nedvesség károsíthatják az elektrotechnikát, ami legrosszabb esetben az egész berendezés leállásához vezethet. A szekrénymegoldással szemben támasztott követelmények ezért nagymértékben függnek a telepítési helytől, és különösen magasak a kültéri telepítésnél. A tengeri kikötő olyan környezetet jelent, ahol a szekrények különösen zord körülményeknek vannak kitéve, mivel a sós víz, illetve a levegőben lévő sós aeroszolok nagyon agresszívek.
Kültéri szekrények a konténerterminálhoz
A CSP Zeebrugge terminál közvetlenül Északnyugat-Európa legfontosabb hajózási útvonalain található. Itt kötnek ki a világ legnagyobb konténerhajói. A legmodernebb terminálon hét Super Post-Panamax ZPMC portáldaru áll rendelkezésre a konténereket szállító hajók be- és kirakodásához.
A terminál elektrotechnikai rendszereihez a kikötő üzemeltetője új kapcsolószekrény-megoldást keresett. „A környezeti hatások elleni védelem mellett mindenekelőtt a kapcsolószekrényben lévő alkatrészek hűtése is nagy kihívást jelentett számunkra” - magyarázza Steven Lowyck, aki a CSP Zeebrugge Terminál ellenőrző mérnökeként a rendszer tervezéséért felelős. Kiterjedt konzultációt követően a CSP a Rittal CS szekrényei mellett döntött, amelyeket kifejezetten kültéri használatra terveztek. „Megállapítottuk, hogy a duplafalú szekrény választásával a természetes konvekció - azaz a falak között felszálló meleg levegő - elegendő hűtést tudott biztosítani az alkalmazásunkhoz” - véli Lowyck úr, és rögtön az egyik előnyt említi: „Magától értetődő, hogy ez pozitív hatással van az energiamérlegünkre.”
.Az általunk használt régi polietilén szekrényekkel ellentétben a Rittal CS szekrényei nem mutatják az öregedés jeleit.
A kültéri telepítésre szánt kapcsolószekrényeknek a CSP terminálján többféle tulajdonságot kell felmutatniuk. Ezek közé tartozik például a magas szintű korrózióállóság, a legalább IP 55 védettség, a betörésvédelem RC 4-ig és a széles alkalmazási hőmérséklet-tartomány. A Rittal CS szekrények optimálisan megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A duplafalú kialakítás nemcsak a természetes konvekciót segíti elő, hanem csökkenti a közvetlen napfény hatását is. Ezenkívül a kapcsolószekrények több funkciót ellátó tetővel rendelkeznek, amely körben túlnyúlik a kapcsolószekrényen. További előnyei a rendszernek, az integrált szállítási lehetőségek, valamint a számos összeszerelést segítő funkció, amely lehetővé teszi a belső kiépítést.
Robusztus és hosszú élettartamú
„A Rittal szerint a CS szekrények élettartama több mint 20 év” - mondja Lowyck úr, majd így folytatja: „Erről a gyakorlatban is meg akartuk győződni". A CSP munkatársai ezért a Rittal ügyfélmenedzserével együtt több referenciahelyszínt is meglátogattak, és meggyőződhettek arról, hogy a szekrények több mint 13 év elteltével is optimális állapotban vannak. „Ez volt a másik ok, amiért a Rittalt választottuk. A könnyen és biztonságosan zárható kábelbevezető lemezekkel pedig ezek a szekrények határozottan tömítetté válnak. Még egy pókhálót sem találsz bennük” - zárja mondandóját Lowyck úr.