A holland vízvezetékrendszer az elmúlt száz év egyik legnagyobb infrastrukturális vívmánya. A felszín alatti vízhálózat pedig tovább fejlődik, többek között azért, hogy ellensúlyozza az éghajlatváltozás következményeit. Ez vonatkozik a Vitens vízmű vízvezetékrendszerére is. Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland és Flevoland tartományokban 5,5 millió ember veszi igénybe naponta a Vitens szolgáltatásait. Hollandia legnagyobb vízműve "digitalizálja" a hálózatot, hogy még megbízhatóbbá tegye az ivóvízellátást. A Vitens a mérési adatok gyűjtéséhez szükséges komponenseket robusztus Rittal kültéri kabinetekben helyezi el.
Ezek a szekrények elpusztíthatatlanok. Még mindig a 15 évvel ezelőtt felállított Rittal kültéri szekrényeket használjuk, mert még soha nem kellett lecserélnünk őket. Könnyen karbantarthatók, korrózióállóak és jó tömítésekkel rendelkeznek. Tehát: nem kell velük törődnünk.
Felügyelet és kis energiafogyasztás
A Vitens vízmű 49 000 kilométer hosszú ivóvízhálózatának egy részét érzékelőkkel látja el, amelyek valós időben regisztrálják, mi történik a vezetékhálózatban. Az elektronikus alkatrészek a kültéri szekrényekben gyűjtött mérési adatokat egy rendszerbe küldik. Ez egy webes alkalmazásokon keresztül használható. A rendszerrel a különböző hálózati területek víznyomás-potenciáljai is pontosan dokumentálhatók. Ez lehetővé teszi a Vitens számára, hogy még azelőtt szerviztechnikusokat küldjön, mielőtt az ügyfél problémát észlelne az ivóvízellátásban. A Vitens meg van győződve a rendszer jövőbeli szinergiahatásairól: kisebb energiafogyasztás, valamint a vízminőség még jobb ellenőrzése. A vízszintek és a nyomáspotenciálok felügyeletéhez nélkülözhetetlenek az elektronikus komponensek. A Vitens évtizedek óta Rittal alumínium kültéri szekrényekben helyezi el ezeket a komponenseket, hogy biztosítsa a vezetékhálózat optimális működését.
Hermetikusan zárt, könnyű
A funkcionális követelményektől függően a Vitens duplafalú vagy szimplafalú kültéri szekrényeket alkalmaz. A döntő tényező a szekrényekbe épített komponensek típusa. Ahol sok kábelt kell hatékonyan elosztani, ott az egyfalú Rittal CS New Basic alkalmazható. Ezek a házak főként passzív rendszerelemeket tartalmaznak, amelyeknek a klímaigénye kicsi. A szellőztetett tető alacsony hőmérséklet-ingadozást biztosít és megakadályozza a páralecsapódást. Kiváló minőségű korrózióvédelmének, magas fokú, akár IP 55 védettségének és sokoldalúságának köszönhetően a Rittal CS New Basic ideális ház minden olyan alkalmazáshoz, ahol kicsi a disszipált hő.
.Funkcionális követelmények
A CS New Basic szekrények szilárd hárompontos zárral és poliuretánhab tömítéssel rendelkeznek. Mivel a tömítések varratmentesek, a kültéri burkolatok hermetikusan zártak - még az alján is, ahol a kábelek vannak bevezetve. A Vitens számára fontos, hogy a bevezetőlemezek jó minőségűek legyenek, mert a kábelbevezetők körül nagy a rovarok bejutásának kockázata. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni, mert ellenkező esetben meghibásodások léphetnek fel. A Rittal szekrények élettartama kedvezően hat a karbantartási költségekre. A szekrények rendelésre elérhetők, és kis súlyuknak köszönhetően könnyen szállíthatók. A következő években a Vitens tovább kívánja digitalizálni vízellátó hálózatát, és egyre több kültéri szekrényt cserélnek le az új Rittal kültéri szekrényekre, amelyek alkalmasak az érzékeny komponensek optimális védelmére. Ez lehetővé teszi a felügyeleti rendszer további bővítését. Az eredmény egy intelligens hálózat, amelyet több ezer érzékelő segítségével optimalizálnak.
Áttekintés
- Projekt
- Vitens vízmű
- Helység
- Zwolle, Hollandia
- Ágazat
- Infrastructure-Telecommunications
- Kihívás
Az szükséges mérési adatokat gyűjtő érzékeny komponensek védelme ellenálló, hosszú élettartamú kültéri házakban
Az ivóvízellátás felügyeleti rendszerének bővítése
- Megoldás
Egyszerűen karbantartható és korrózióálló Rittal CS New Basic kültéri szekrények (alumínium) alacsony energiafogyasztással
Magas, IP 55 védettségi osztály