Anreih-Schranksystem VX25, Edelstahl IP 66/NEMA 4X

Artikel-Nummer: VX 8458.000

Höchste Schutzart und weltweit einsetzbar, da nach europäischen und amerikanischen Normen getestet in hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304): Schrankrahmen mit Fronttür, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, Boden

Bestell-Nr.: 8620.051

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm, Edelstahl für VX, TS, VX SE

Bestell-Nr.: 8620.061

Sockel-Eckstück mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, 200 mm, Edelstahl

Bestell-Nr.: 8700.050

Seitenwände, verschraubbar, Edelstahl für VX

Bestell-Nr.: 2500.100

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.200

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.220

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.210

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.313

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.320

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.110

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.211

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.314

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.212

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.213

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.214

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.312

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.300

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.311

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 2500.310

Systemleuchte LED

Bestell-Nr.: 8618.280

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8618.220

Komfortgriff VX für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.500

Anreihlasche, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8617.501

Anreihblock, innen für VX, VX IT

Bestell-Nr.: 8100.732

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE

Bestell-Nr.: 8100.733

System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl für VX, VX SE

Bestell-Nr.: PRO13416

Kabelkanal

Bestell-Nr.: 8620.072

Sockel-Blende, seitlich, 100 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Bestell-Nr.: 8620.082

Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm, Edelstahl für Sockel-System VX

Artikel-Nummer:
VX 8458.000
Material
Schrankgerüst: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dach: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, außen Strichschliff
Rückwand: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, außen Strichschliff
Bodenblech: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montageplatte: Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Schrankgerüst und Bodenbleche: blank
Tür, Dach und Rückwand: außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Schrankgerüst
Tür
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Dach
Bodenblech
Rückwand
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
2 Montageschienen 18 x 39 mm
Zubehörkit für Seitenwände zum Aufrüsten auf IP 66
Anreihdichtung
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
699 mm x 1.896 mm
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-Code
IK10
Anzahl Türen
1
Hinweis
Aufgrund der Materialhärte empfehlen wir, für den Innenausbau die Innensechsrund-Blechschraube 2486.400 einzusetzen
Für Anreih-Kombinationen können die Standard-Anreihverbinder VX unter Beibehaltung der Schutzart IP 66/NEMA 4X verwendet werden.
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
129 kg
EAN
4028177924482
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
VX Anreih-Schranksystem IP66 / NEMA 4x, BHT: 800x2000x600 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montagteplatte, Stahlblech verzinkt, eintürig an Frontseite
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Zertifikate
Oberfläche
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Anreih-System) IP 66 / NEMA 4X

Gehäuse:
symmetrische Profilrahmenkonstruktion,
bestehend aus geschlossenem und profiliertem Hohlprofil
mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6 zur
schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.
Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit zusätzlicher Rinne oberhalb
der PU Schaum-Dichtung.
Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen,
von innen und außen zugänglich,
für platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern
und metrische Schrauben bis M8.
Angeschweißter Bodenrahmen mit integrierter Bodenverstärkung
zur Befestigung am Untergrund der Schrankinnenseite,
Bodenblech einfach mit Flanschplatte,
herausnehmbar und austauschbar, montiert.
Nach allen Seiten anreihbar.
Belastbar bis 15.000 N
Tür:
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren
Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und
integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt,
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,
Scharniere mit angeschraubten Anschlägen,
Türanschlag wechselbar, mit unverlierbaren Scharnierstiften,
Türöffnungswinkel 130° werkzeuglos nachrüstbar
auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.
Rückwand und Dachblech:
mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung.
Rückwand und Dachblech angeschraubt
und abnehmbar. Rückwand mit Vierkantrohrrahmen
zur zusätzlichen Verstärkung
und Positionierhilfe.
Dach mit Dachbefestigungsschrauben M12.
Montageplatte:
seitlich C-gekantet, über integrierte Kunststoffgleitstücke
und wiederverwendbare Montageschienen, tiefenverstellbar
im Raster von 25 mm. Inklusive Montageraster
zur Vereinfachung der Positionierung von Bauteilen.
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwandim Lieferumfang enthalten.
Seitenwände sind separat als Zubehör verfügbar.
Rückwand, Dach- und Bodenbleche sind leitend
mit dem Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich)
nach DIN 62 208 und vorbereitet
zur zusätzlichen Befestigung von Erdungsbändern.
Bodenblech:
einteiliges Bodenblech mit Flanschplatten,
herausnehmbar und austauschbar, montiert, leitend mit dem
Rahmen verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach
DIN 62 208.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Dach, Tür, Montageplatte,
Rückwand und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und
zum einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen
und -Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit
der einzelnen Teile.
Material:
Schrankgerüst, Rückwand, Dach, Bodenblech: 1,5 mm
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Tür: 2 mm Edelstahl 1.4301(AISI 304)
Montageplatte: 3 mm Stahlblech
Oberflächenausführung:
Schrankgerüst und Bodenblech:blank
Tür(en), Dach und Rückwand:außen Strichschliff, Korn 400
Montageplatte: verzinkt
Schutzart nach IEC 60 529
(mit montierten Seitenwänden): IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 1, 3R, 4, 4X, 12
Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10
Abmessungen (B x H x T): 800x2000x600 mm