生产灵活

VX SE 系统独立柜可直接在威图工厂内加工。

使用您自己的工程设计数据,订购带开口的箱体,例如冷却设备、过滤器风扇或法兰板。通过这种方式,可提高您的生产效率。

客户获益

VX SE 拥有众多优点

并排机柜通常也用于独立式安装。当需要选择下一个最大的紧凑型机柜时,并排机柜通常是不错的选择。而到目前为止,很多客户尚未了解到 VX SE 独立柜的优点:

应用

VX SE 系统独立柜跟我们的客户有一个共同点——多样化!

VX SE 防护等级高、尺寸规格多(深度最低 300 mm,宽度可达 1800 mm)、材质选择多、工程设计简便并且有丰富的附件,无论您身处哪个领域,VX SE 都能为您带去诸多优势。

转换辅助表

将 SE 8 转换为 VX SE 系统独立柜

此转换辅助表可帮助您快捷地将 SE 8 的产品编号与新的 VX SE 产品编号对应起来。