参考案例

如何成为赢家

在汽车制造业、风力发电行业、游轮行业以及航空业等众多行业,都能找到威图产品的身影。

 

您的要求与众不同?我们拥有全面的专业技术诀窍,可为您提供最出色和最合适的解决方案与服务。欢迎阅读下面的客户参考案例,了解威图可为您带来哪些优势,如何帮助您成为竞争中的赢家。

 

SBRS GmbH

无惧风吹日晒

在德国布赖斯高地区的弗莱堡,现在全部采用电动公交车,有利于保护环境。SBRS GmbH 采用威图组件建立起巧妙的充电基础设施,确保公交车顺利完成充电。这些组件不仅可以避免充电设施受到天气影响,还能防止人员擅自操作。

Tritium

面向大部分人的电动车

作为 Tritium 公司的供应商,威图产品的全球可购性和高质量是赢得该订单的决定性因素。威图的解决方案还用于保护充电桩的敏感电气组件免受环境影响。

TESVOLT

保障山上的热水供应

德国阿尔卑斯山协会科堡分会的高山俱乐部小屋的电能通过光伏系统和用植物油运行的中央热电站产生,然后进行储存,整个过程不会产生二氧化碳。到达小屋的旅客可以享受到热水淋浴、烘干室甚至是互联网服务。其中,威图的标准化组件做出了重要的贡献。

应用案例:风力发电运营商

准备好迎接每一场强风

在加拿大的森林里,在澳大利亚的偏远村庄,或者在北海上:风力发电机组需要可靠地运转 20 年以上,为人们输送电力。为此,机组内部的电子器件必须得到有效保护,免受低温、高温和灰尘的影响,并可靠地运行。

H&W Control GmbH

水力向前

为了交付安装在巴拿马最高峰巴鲁火山上的设备,H&W Control 公司选择采用威图控制柜。在该项目中,威图有五款产品被交付到巴拿马,其中三款用于带 RiLine 1600 A 母线系统的能源管理系统,另两款用于设备控制系统。