在奥地利,目前有 2,800 个小型水力发电站在向公共供电网络输送电力。为了确保这一过程顺利进行,还需要正常运转的电气工程设备。在过去三年中,H&W Control 公司一直在负责提供这类设备。“我们跟涡轮机制造商合作,向国外销售了大量产品,出口份额约为 75%。”公司总经理 Ing. Rainer Huber 和 Christian Wieland 介绍说。
我们很需要威图协助我们规划和实施制造箱体。
欧洲质量认可度高
在巴拿马最高峰巴鲁火山上,有一家工厂于 2015 年 11 月正式投产。在南美洲,客户对欧洲设备的认可度以及欧洲标准的信任度都很高。因此,H&W Control 公司对威图控制柜的德国质量给予了信任。在该项目中,威图有五款产品被交付到巴拿马,其中三款用于带 RiLine 1600 A 母线系统的能源管理系统,另两款用于设备控制系统。
迅速构建系统
“在恩斯塔尔,我们对一个上世纪 80 年代建的小型水力发电站的电气设备进行了大修。”H&W Control 公司总经理 Christian Wieland 在描述一个当地项目时说。项目期间,H&W Control 公司使用了威图新款 185 mm 母线系统,最大程度缩短了发电站的停运时间。公司另一位总经理 Rainer Huber 则特别欣赏其紧凑的设计,以及在节省空间和成本方面相对于竞争对手的巨大优势。