Energia

Soluções confiáveis para um fornecimento sustentável de energia

Com a transformação energética a avançar de forma cada vez mais intensa, a pressão dos custos no setor de energia aumenta. Ao mesmo tempo, a segurança do fornecimento deve continuar a ser garantida através de uma ampliação inteligente da rede. Os requisitos para soluções padrão que podem ser adaptadas com flexibilidade aos requisitos individuais estão a tornar-se cada vez mais importantes. O sistema de energia do futuro é digital e baseado em componentes confiáveis e sustentáveis.

As ferramentas certas para a sua própria transformação energética

A Rittal apoia o setor de energia com um portfólio sob medida, p. ex. para instalações de energia eólica e fotovoltaicas, que resistem a todas as condições climáticas graças a armários robustos e um conceito de climatização combinado.

  • Graças às soluções de climatização da Rittal com uma redução de até 75% no consumo de energia e máxima flexibilidade por conta da capacidade multivoltagem
  • Graças ao desenvolvimento de soluções IoT conforme as normas para a interconexão de máquinas e dispositivos, tais como sensores inteligentes para a monitorização de painéis elétricos
  • Graças aos conceitos sustentáveis de Smart Service para aumentar a disponibilidade de instalações e eficiência de serviço

 

Outdoor enclosure solution for the process industry

Proteção para operação sem problemas mesmo nas condições mais adversas

O armário robusto externo com climatização inteligente

O sistema modular inteligente composto por armário e climatização oferece inúmeras opções para a configuração de uma solução externa individual. Beneficie do design uniforme com...

H&W Control GmbH

À frente com a energia hidrelétrica

A H&W Control contou com painéis elétricos da Rittal para uma instalação na montanha mais alta do Panamá, o Vulcão Barú. Cinco setores - três para o gerenciamento de energia com o sistema de barramento de força RiLine 1600 A e dois campos para o...

TESVOLT

Água quente na montanha

A energia elétrica para a cabana Alpine Club na seção de Coburg é gerada e armazenada de maneira neutra em CO2 usando um sistema fotovoltaico e uma unidade combinada de energia e calor operada por óleo vegetal. Os visitantes da cabana se beneficiam de...

Commeo

Sem medo do blackout

No desenvolvimento do sistema de armazenamento de energia, a Commeo inovou para implantar um sistema adequado para uso industrial. Para a tecnologia de invólucros, a empresa conta com o sistema de painel elétrico VX25 da Rittal.

Use Case: Operador de turbina eólica

Armado para qualquer brisa forte

Seja nas florestas do Canadá, aldeias remotas na Austrália ou no Mar do Norte: As turbinas eólicas devem fornecer eletricidade de maneira confiável por mais de vinte anos. Para fazer isto, a eletrônica interna deve ser protegida do frio,...