ELETRIFIQUE O SEU SISTEMA

Elementos do sistema energético do futuro

Aproveite as oportunidades no caminho para a transição energética

Armazenamento de energia

Soluções para armazenamento de energia

A eletricidade "verde" não é introduzida na rede de forma permanente e uniforme, porque a produção de energia a partir do vento e do sol depende da hora do dia e das condições meteorológicas prevalecentes. Recentemente, as centrais eólicas e fotovoltaicas foram temporariamente retiradas da rede para evitar sobrecarregá-la.

As instalações de armazenamento de energia são, por conseguinte, indispensáveis para o êxito da transição energética, de modo a que possam ser disponibilizadas eventuais capacidades excedentárias e a manter a rede em equilíbrio. Assuntos como sistemas de baterias de íons de lítio, processos de energia-gás ou acoplamento de setor são cruciais para qualquer solução preparada para o futuro. A Agência Internacional de Energia (AIE) prevê um crescimento exponencial do investimento em tecnologias de armazenamento.

Conceitos inovadores da Rittal

Como parceiro com experiência significativa no setor industrial, a Rittal pode oferecer as soluções certas para dissociar a geração de energia e o consumo de energia ao longo do tempo. Com o seu sistema modular flexível e escalável, a Rittal facilita a configuração de sistemas de armazenamento de energia e oferece-lhe uma gama de componentes que se combinam perfeitamente entre si: armários, unidades de distribuição de energia, soluções de climatização, soluções de automação para construção e fabrico de quadros elétricos, bem como serviços em todo o mundo.

Resumo das suas vantagens:

  • Instalação rápida e segura, graças a um sistema modular de caixas, armários e através de sistemas de barramento para uma instalação clip-on que poupa tempo
  • Um elevado nível de flexibilidade – sistemas de armário para tipos de baterias de 19", calhas e prateleiras de componentes pesados para outras opções de baterias
  • Poupança de tempo graças a contentores de armazenamento de baterias completamente pré-montados e compartimentáveis que acomodam toda a infraestrutura de armazenamento
  • Operação à prova de falhas e de longo prazo devido às altas propriedades de proteção contra o vento, o clima e outros fatores externos
  • Opções de aplicação globais através da conformidade com as normas internacionais e serviço mundial
  • Um parceiro virado para o futuro que identifica e implementa novos desenvolvimentos numa fase inicial – fornecendo-lhe soluções inovadoras e competitivas

Soluções típicas para armazenamento de energia

Projetos Padrão para a Indústria

Container de armazenamento de energia com Blue e+

Solução pré-configurada para contentores de armazenamento de energia com tecnologia de arrefecimento de alta eficiência para ajudar a reduzir a sua pegada de carbono.

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na...

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Sistemas de armários para TI

VX IT

A solução para todas as aplicações de redes e servidores. Seja um rack para rede ou servidor para instalação em um data center do tipo edge, colocation ou hyperscale, o novo VX IT é a plataforma ideal que...

Success Stories.

H2 Core Systems

Hydrogen go!

Green hydrogen is set to drive forward the energy revolution. But how can this environmentally friendly energy source best be used in industry? There are various options, one of which comes from H2 Core Systems. The company’s modular technology solution...