ELETRIFIQUE SEU SISTEMA

Geração de energia para a transição energética

Beneficie da transição energética. Prepare-se para o futuro.

Geração de energia

Soluções para energia e geração de energia

A expansão e reestruturação da produção de energia exigirá enormes esforços nos próximos anos. O abandono do carvão, do gás e do petróleo em favor da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis está a conduzir à rápida expansão de muitas centrais de produção descentralizadas. O funcionamento sem problemas é essencial, uma vez que deve ser assegurada uma fonte de alimentação permanente.

Um estudo norueguês* revela que a quota das energias renováveis aumentará para 83% de toda a produção de eletricidade até 2050. Em termos reais, isso significa que os sistemas fotovoltaicos crescerão 20 vezes e as turbinas eólicas 10.

Soluções de energia e distribuição de energia da Rittal

Para tornar o afastamento dos combustíveis fósseis o mais eficiente possível, a Rittal pode fornecer-lhe soluções de sistemas de alto desempenho e com custos otimizados para energias renováveis. Os componentes modulares normalizados facilitam o planeamento, a configuração e, quando necessário, a expansão do sistema. O portfólio inclui

  • Caixas
  • Distribuição de energia
  • Climatização
  • Soluções de automação
  • Serviço

Resumo das suas vantagens:

  • Planeamento fácil e configuração rápida graças a soluções standard num sistema modular – não precisa de começar do zero, em vez disso, pode beneficiar de soluções pré-concebidas<
  • Operação à prova de falhas e a longo prazo com soluções de baixa manutenção e recursos de alta proteção – ideal mesmo nas condições mais exigentes
  • Opções de aplicação globais através da conformidade com as normas internacionais e serviço mundial
  • Tudo a partir de uma única fonte – de um parceiro especializado com muitos anos de experiência e soluções testadas e comprovadas

* "Energy Transition Outlook 2022" da empresa norueguesa DNV

Soluções típicas para geração de energia

Projetos Padrão para a Indústria

Distribuidor CA para projetos fotovoltaicos

Solução pré-configurada para a realização de um distribuidor CA como backup entre o inversor e a ligação à rede – o ponto de partida ideal e adaptável individualmente para a engenharia do seu projeto.

Caixas

Caixas em plástico AX

As caixas AX em plástico, opcionalmente com ou sem visor, são ideais para aplicação em áreas externas. Diversos ressaltos de fixação no interior da caixa permitem a instalação customizada,...

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Climatização

Sistema de climatização outdoor

Funcionalidade e segurança – não importa o tempo. Nossas soluções de climatização da linha outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. Além dos condicionadores...

VX IT

Rack para redes/servidores VX IT IP 55 com porta transparente e trilhos perfilados de 19" Standard

Rack para redes/servidores VX IT, fechado, para a climatização direta do rack. Montagem interna de 19" com trilhos perfilados de 19" na versão Standard em variantes com diversas medidas e grau de proteção...

Distribuição de energia

VX25 Ri4Power

Instalação de distribuição elétrica de baixa tensão segura, com modelo testado para máquinas, equipamentos e distribuição de energia.

Success Stories.

H&W Control GmbH

À frente com a energia hidrelétrica

A H&W Control contou com painéis elétricos da Rittal para uma instalação na montanha mais alta do Panamá, o Vulcão Barú. Cinco setores - três para o gerenciamento de energia com o sistema de barramento de força RiLine 1600 A e dois campos para o...