ELETRIFIQUE O SEU SISTEMA

Infraestrutura de rede – forte, inteligente e preparada para o futuro

Criar redes elétricas eficientes e inteligentes – para a transição energética

Transmissão de energia

Soluções de transmissão de energia

A crescente quota de energias renováveis no cabaz energético colocará uma enorme pressão sobre a rede elétrica existente e aumentará consideravelmente a complexidade do sistema. Agora, com muitos intervenientes descentralizados, a rede anterior – utilizada para distribuir energia gerada centralmente – está a tornar-se uma rede complexa. Ao mesmo tempo, a geração de energia flutua muito dependendo da localização, hora do dia e condições meteorológicas prevalecentes.

O principal desafio reside no equilíbrio entre geração e consumo. Por conseguinte, a infraestrutura energética tem de se tornar mais transparente, flexível e inteligente. A digitalização permite melhorar a utilização e o equilíbrio da rede através de uma monitorização e controlo inteligentes.

Rittal – Soluções que convencem

A Rittal pode oferecer-lhe um sistema modular que consiste numa solução de armário e climatização para fornecer a máxima proteção para a sua tecnologia de fonte de alimentação, mesmo nas condições ambientais mais adversas.

Para controlar seus sistemas de forma eficiente, precisará recolher e avaliar dados em tempo real o tempo todo. Devido à sua natureza crítica em termos de tempo, é necessário evitar a transferência de dados para centros de dados remotos. Em vez disso, os dados devem ser armazenados e processados onde são gerados. Com soluções modulares de centros de dados para a sua aplicação de edge computing, a Rittal fornece-lhe soluções completas e chave-na-mão que pode configurar individualmente e conforme necessário.

Resumo das vantagens:

  • Instalação rápida e segura graças ao sistema de armário modular e à infraestrutura de TI
  • Soluções de TI orientadas para o futuro – ideais para desenvolver e operar redes inteligentes
  • Operação à prova de falhas e a longo prazo graças à máxima proteção contra condições climáticas e ambientais imprevisíveis e estranhas
  • Opções de aplicação globais através da conformidade com as normas internacionais e serviço mundial
  • Um fornecedor de sistemas completo – um contacto para todas as suas questões

Soluções típicas para transmissão de energia

Projetos Padrão para a Indústria

Quadro de distribuição principal de baixa tensão para estações de transformação compactas

Solução pré-configurada para a placa principal de distribuição de baixa tensão (LVDB) de postos de transformação compactos com 1.250 A @ 400 V.

Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na...

Quadros com dobradiça

Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura

Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Caixas e armários

Caixas

Soluções de caixas e armários compactos nas seguintes versões: caixas AX, caixas AX em plástico e sistemas de armários individuais SE. Versatilidade máxima na aplicação em...

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...