클라우드 컴퓨팅

디지털화의 동력인 클라우드 컴퓨팅

클라우드 컴퓨팅은 기업이 인터넷(공용 클라우드)을 통해 IT 서비스 공급자의 서비스에 액세스하여 자체 인프라 외부에서 IT 리소스를 사용할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 사내 IT 부서에 대한 관리 및 유지 관리 비용 없이 최대 용량을 사용하거나 소프트웨어, 스토리지 또는 플랫폼을 활용할 수 있습니다. 가용성, 데이터 보안 및 사내 시스템에 대한 연결과 같은 요구 사항에 따라 공용 또는 하이브리드 클라우드 아키텍처와 사내용 사설 클라우드를 사용할 수 있습니다.

이를 위한 기반은 서비스 네트워킹 및 데이터 전송을 보장하는 고가용성 IT 인프라입니다.

표준화를 통한 디지털화 마스터

Rittal 및 자매 회사의 유연한 인프라 및 클라우드 솔루션으로 귀사의 디지털화를 한 단계 끌어올릴 수 있는 이 기회를 잡으십시오.

당사의 성능 약속:

  • Rittal과 German Edge Cloud의 확장 가능한 고가용성 엣지 클라우드 데이터 센터를 기반으로 하고 Industrial Analytics, Virtual Factory 및 Tracke & Trace와 같은 산업용 애플리케이션을 갖추고 있는 올인원 솔루션 ONCITE 사용
  • 파트너와 함께 인프라 및 클라우드 솔루션을 "IT as a Service" 모델로 제공
  • 자매 회사인 German Edge Cloud 및 파트너와 함께 "Rittal Ecosystem IT"를 통해 단일 소스에서 데이터 센터의 전체 수명 주기에 걸쳐 모든 서비스 제공
  • 개방형 시스템 플랫폼인 RiMatrix NG는 전체 OT 인프라를 포괄하며 모든 차원에서 최대한의 유연성 제공
  • OCP(Open Compute Project) 랙으로 투자 및 운영 비용, 에너지 소비 및 환경 오염을 줄일 수 있음
  • 600mm 너비의 21인치 표준 제품은 최대한의 공간 활용 보장
  • 대규모 하이퍼스케일 데이터 센터 운영업체를 위한 기본 기술인 OCP

코로케이션

코로케이션 서비스를 위한 최적의 인프라

코로케이션은 데이터 센터 운영자, 특히 인터넷 및 클라우드 제공업체에게 빠르게 성장하고 있는 중요한 비즈니스 영역입니다.

인더스트리 4.0

스마트 팩토리를 통한 효율성 향상 및 새로운 비즈니스 모델

생산을 네트워킹하고 디지털화함으로써 기업은 제품의 개별화, 품질 및 빠른 배송과 관련하여 증가하는 고객의 기대치를 충족할 수 있습니다.

엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 혁신 준비

엣지 컴퓨팅은 실시간 애플리케이션과 인더스트리 4.0을 위한 전제 조건을 형성합니다. 많은 부문과 기업은 이미 Rittal의 이 강력한 기술의 혜택을 받고 있습니다.