코로케이션

코로케이션 서비스를 위한 최적의 인프라

코로케이션은 데이터 센터 운영자, 특히 인터넷 및 클라우드 제공업체에게 빠르게 성장하고 있는 중요한 비즈니스 영역입니다. 고객의 서버를 자체 데이터 센터 내에서 직접 운영함으로써 기업에 필요한 인터넷 및 클라우드 리소스에 대한 더 나은 연결성을 제공합니다. 동시에 고객은 자체 데이터 센터 및 관련 IT 인프라 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 그러나 데이터 센터에서 이 구성은 랙, 전원 공급 장치, 공조 시스템, 네트워크 연결, 보안 및 모니터링에 대한 요구 사항이 특히 높습니다.

데이터 센터 운영자와 고객을 위한 윈-윈 상황을 만들어주는 코로케이션

한 회사에 속한 일부 서버 및 스토리지 시스템은 자체 사업장에 위치하지도 않습니다. 이는 다른 곳에 위치합니다. 예를 들어 클라우드 및 인터넷 연결을 위임받은 통신 제공업체의 데이터 센터에 있습니다. 이 경우 회사의 IT 시스템의 물리적 운영은 외부 위치에서 이루어집니다. 이를 기술 용어로 "코로케이션" 또는 "서버 하우징"이라고 합니다.

코로케이션 솔루션은 기업이 자체 사설 클라우드 인프라를 공용 클라우드와 결합하는 하이브리드 클라우드 개념의 일부인 경우가 많습니다. 이 개념은 고객에게 몇 가지 이점을 제공합니다. 고객의 시스템은 클라우드 또는 인터넷 제공업체의 인프라 및 네트워크 요소에 직접 연결되어 있으며 회사는 회사 내에서 필요한 환경을 제공하고 운영하는 비용을 절감할 수 있습니다. 따라서 코로케이션은 이제 모든 유형의 데이터 센터 운영업체에게 중요한 비즈니스 영역이 되었습니다.

서비스의 구체적인 설계에는 다양한 버전이 있습니다. 이른바 "리테일 코로케이션"의 경우 고객은 데이터 센터에서 비교적 작고 제한된 공간(예: 랙 또는 전체 랙 사용)을 임차합니다. "홀세일 코로케이션" 모델을 사용하면 제공업체는 일반적으로 더 큰 단위를 임대합니다. 이는 종종 다른 서비스와 결합되거나 인프라의 측면이 (대규모) 고객의 요구에 맞게 특별히 조정됩니다. 두 경우 모두 데이터 센터가 전원 공급, 공조 및 필요한 경우 모니터링을 제공합니다. 또한 제공된 시스템의 물리적 및 IT 보안도 중요한 문제입니다. 고객 요구 사항에 따라 호스트된 시스템을 데이터 센터의 자체 잠금 영역에서 운영하고 정교한 액세스 제어 기능으로 보호할 수 있습니다. 코로케이션 제공업체는 적절한 기술 솔루션으로 고객에게 보안을 보장하고 입증해야 합니다.

장기적인 계획이 필요한 코로케이션 환경

코로케이션 서비스에 사용되는 랙 시스템은 관련 상황에 맞게 특별히 설계되어야 합니다. 여러 고객이 하나의 서버 랙을 공유하는 경우 구획 랙을 사용하는 것이 좋습니다. 반면에 단일 고객이 단독으로 사용하는 경우 클래식 서버 및 네트워크 랙을 사용합니다. 두 경우 모두 세부 사항이 중요합니다. 랙 시스템은 빠르고 쉽게 설치하고 확장할 수 있어야 합니다. 설치된 고객 시스템에 랙의 전체 용량을 사용할 수 있도록 높이 유닛을 케이블 배선, 냉각 장치 또는 전원 공급 장치에 사용하지 않아야 합니다. 또한 종합적인 공조 시스템과 모니터링에 필요한 인터페이스를 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 시스템은 장기적인 투자를 의미하므로 처음부터 장기적인 관점에서 계획하고 구현해야 합니다.

코로케이션에 대한 모든 요구 사항을 알고 충족하는 Rittal

많은 코로케이션 서비스 제공업체가 Rittal과 협력하고 있습니다. 당사의 솔루션은 최고의 품질, 최대 가용성, 안정적인 생산 및 물류를 보장하고 모든 관련 국제 표준을 충족하기 때문입니다. 전체 RiMatrix 시스템과 코로케이션을 위해 특별히 설계된 구획 랙 제품 라인은 코로케이션 분야에 사용하기 위한 랙과 관련된 데이터 센터 운영자 및 고객의 높은 요구를 충족합니다.

엣지 컴퓨팅

엣지 컴퓨팅을 통한 디지털 혁신 준비

엣지 컴퓨팅은 실시간 애플리케이션과 인더스트리 4.0을 위한 전제 조건을 형성합니다. 많은 부문과 기업은 이미 Rittal의 이 강력한 기술의 혜택을 받고 있습니다.

PRO0061

콜로케이션 랙 TS

코로케이션 랙 TS 8, 2 또는 4분리형 기능 영역 있음

Chindata

단 7개월 만에 완성된 데이터 센터

중국 최대의 클라우드 및 코로케이션 제공업체 중 하나인 Chindata Co. Ltd.는 새로운 데이터 센터를 가능한 한 빨리 구현해야 하는 과제에 직면했고 Rittal을 구상 및 구현을 위한 파트너로 선택했습니다.