생산을 네트워킹하고 디지털화함으로써 기업은 제품의 개별화, 품질 및 빠른 배송과 관련하여 증가하는 고객의 기대치를 충족할 수 있습니다. 스마트 팩토리는 또한 효율성을 높이고 데이터 수익화 및 산업 분석을 통해 새로운 서비스와 비즈니스 모델을 열어줍니다. 디지털 트윈, 머신 러닝, 빅 데이터 및 산업 분석은 제조회사가 시장에서 빠르고 비용 효율적으로 행동할 수 있는 기반입니다.
새로운 도전에 대한 해답은 스마트 생산
디지털화를 통한 스마트 생산, 센서 데이터 평가, 유연성 확보는 제조회사가 더욱 치열해지는 시장의 경쟁에 직면하여 경쟁력을 유지할 수 있는 반드시 시행해야 하는 조치입니다. 디지털 트윈, 머신 러닝, 빅 데이터 및 산업 분석은 스마트 팩토리의 핵심 요소입니다. 이는 산업 생산을 더욱 유연하게 만드는 데 필요한 전제 조건을 제공합니다. 인더스트리 4.0은 그 용도를 설명하기 위해 만들어진 용어입니다. 이는 모두 기업이 변화하는 시장 상황에 빠르게 적응할 수 있도록 하는 데 필요합니다. 이에 따라 개별화된 제품, 스마트 물류 및 빠른 배송과 관련된 고객의 기대치를 충족할 수 있습니다. 또한 이 모든 것은 증가하는 비용 압박, 빠르게 변화하는 시장, 공격 및 데이터 스파이 행위로부터 IT 시스템을 안정적으로 보호해야 할 필요성과 관련이 있습니다.
그러나 생산의 디지털화는 도전 과제보다 훨씬 더 많은 해답과 솔루션을 제공합니다. 생산 공장의 센서로부터의 지속적인 피드백을 통해 생산 비용을 낮추면서 품질을 향상시킬 수 있습니다. 마지막으로 생산 중 수집된 데이터는 문서화된 생산 데이터를 기반으로 보증 연장을 계산하는 것과 같이 고객을 위한 제품 개선 또는 새로운 서비스의 기초가 될 수 있습니다.
생산 시설의 네트워킹, 제어 및 모니터링
데이터를 기반으로 기업은 가치 사슬을 최적화하거나 완전히 새로운 비즈니스 모델을 구현할 수도 있습니다. 이러한 모든 이점을 활용하려면 생산 시설에 데이터 수집을 위한 센서와 네트워킹 및 제어를 위한 인터페이스가 갖춰져야 합니다. 동시에 기업은 빠르게 생성되는 대용량의 데이터를 저장하고 평가할 수 있는 고성능 IT가 필요합니다. 이때 엣지 클라우드 솔루션이 큰 도움이 되며, 이를 통해 필요한 스토리지 및 컴퓨팅 용량을 생산 환경 근처에서 사용할 수 있습니다.
스마트 서비스는 시스템의 모니터링 및 예측 유지 관리에도 도움이 될 수 있습니다. 인클로저 모니터링 또는 효율적인 냉각과 같은 세부 사항도 스마트 네트워크 생산을 위한 중요한 구성 요소입니다.
오늘날 우리는 몇 년 전보다 훨씬 더 많은 주문을 몇 년 전과 동일한 수의 직원으로 처리할 수 있습니다.
Rittal은 인더스트리 4.0 및 IIoT를 위한 파트너입니다
Rittal은 인클로저 모니터링을 위한 스마트 센서부터 지능형 냉각 솔루션, 클라우드의 스마트 서비스 개념 및 컴퓨팅 성능에 이르기까지 자체 솔루션과 스마트 서비스를 통해 인더스트리 4.0, IIoT 및 스마트 팩토리의 개발을 주도하고 있습니다. 당사의 제품군에는 Perforex 시리즈의 IIoT 지원 절단 및 가공 기계 또는 와이어 터미널 시리즈의 완전 자동 와이어 조립 기계, 기존 생산 및 냉각 시스템에 대한 IIoT 인터페이스, 산업 제어 및 산업 분석을 위한 특수 소프트웨어 솔루션 등이 포함됩니다.