RiPanel
RiPanel
산업
IT 인프라
RiPanel
주요 기능
- 손쉬운 인클로저 시스템 선택
- 3D 모델에서 확인 검사, 시각적 표시 및 위치 지정을 통해 오류 없는 액세서리 선택 가능
- 고객별 컷아웃의 CAD 가져오기를 포함한 가공 옵션 추가
- 기술 데이터 자동 생성 및 문의 또는 주문서 직접 제출
여러분의 혜택
- 간단한 구성 및 주문 프로세스로 시간 절약
- 액세서리 또는 가공 옵션을 선택할 때 더 이상 오류가 발생하지 않음
- 즉각적인 제품 목록 및 가격 표시로 더 쉬운 계획 수립
- EPLAN 및 리탈 소프트웨어와의 통합 인터페이스를 통해 더욱 빠른 프로세스 진행
기타 제품선정 및 소프트웨어 도구
요구사항에 맞는 제품을 빠르고 쉽게 찾을 수 있는 방법을 찾고 계신가요? 다른 소프트웨어 도구가 도움이 될 수 있습니다.
휴먼/머신 인터페이스
배전
공조
Rittal Therm은 냉각 또는 가열에 필요한 출력의 복잡한 계산을 처리하고 알맞은 제품을 제안합니다. 계산이 끝나면 상세 문서를 받게 됩니다. 이를 통해 최적의 공조 시스템을 설계할 수 있습니다. Therm은 인클로저 냉각 장치에 대한 IEC/TR3 60890 AMD 1 및 DIN 3168 사양을 기반으로 합니다. DIN EN 61439에 따른 과열 계산은 단 한 번의 클릭으로 수행할 수 있습니다.
기계 및 프로세스 냉각에 적합한 칠러(Chiller)를 빠르고 쉽게 선택하십시오.
인증된 전문가로서 Rittal은 법적 지침을 준수할 수 있도록 도와드립니다. 간편한 불화가스 계산기를 사용하여 기존 시스템이 불화가스 규정의 영향을 받는지 여부와 그 영향을 확인하십시오. Rittal 불화가스 계산기는 GWP 값(GWP = Global Warming Potential, 지구온난화지수)과 사용 중인 냉매의 충전량을 기준으로 해당 CO₂등량을 산출합니다. 이 CO₂등량은 운영자가 불화가스 규정을 충족하기 위해 취해야 하는 조치를 결정합니다.
IT 공조
이 계산기를 사용하면 IT 인프라의 랙 및 열 냉각을 위한 액체 냉각 패키지(LCP)를 쉽게 선택할 수 있습니다. LCP 냉각 출력은 급수 온도, 물의 양, 서버 입구 및 서버 출구 공기 온도와 같은 다양한 물리적 매개변수를 지정하여 계산됩니다.
인증된 전문가로서 Rittal은 법적 지침을 준수할 수 있도록 도와드립니다. 간편한 불화가스 계산기를 사용하여 기존 시스템이 불화가스 규정의 영향을 받는지 여부와 그 영향을 확인하십시오. Rittal 불화가스 계산기는 GWP 값(GWP = Global Warming Potential, 지구온난화지수)과 사용중 인 냉매의 충전량을 기준으로 해당 CO2 등량을 산출합니다. 이 Co2 등량은 운영자가 불화가스 규정을 충족하기 위해 취해야 하는 조치를 결정합니다.