ITセキュリティ

重要なITインフラを守るセキュリティソリューション

今日、企業のビジネスの成功は、これまで以上にデジタルシステムに依存しています。かつては生産設備のダウンタイムが許容されていましたが、今や企業は生産設備を常に稼働させるデジタル制御システムを頼る状態にしておく必要があるのです。そのため、いつでも利用可能なITインフラストラクチャは、効率的な生産において最も重要な要素の1つとなっています。

重要インフラストラクチャに分類される分野では、非常に機密性の高いデータを扱い、極めて信頼性の高いITシステムを必要とするため、ITセキュリティは必要不可欠です。重要なインフラストラクチャ向けの包括的なセキュリティ ソリューションは、物理的なリスクとサイバー脅威の両方に対して多機能な保護を提供し、それによってビジネスの円滑な実行を保証します。

 

設計データや機密性の高い業務プロセスに関するデータ、生産を継続するためのデータは、埃や火災、水などのさまざまなリスクから保護する必要があります。また、停電や冷却システムの故障によりデータセンター内の温度が上昇するなど、物理的なリスクも存在します。

サイバー脅威は、サービス拒否(DoS)攻撃から高度で持続的な脅威(APTs)に至るまで、幅広い範囲をカバーしています。サービス拒否攻撃とは、例えば、生産データの暗号化とランサムウェアの要求の組み合わせを意味します。一方、高度で持続的な脅威は、ネットワーク(および他のシステム)に永続的にアクセスし、データの取得や破壊工作を行うことを目的とした攻撃です。後者は、犯罪者が遠隔で冷却ソリューションやUPSシステムを改ざんしたり、停止させたりすることで、深刻な事態を招きかねません。

あなたのITインフラは攻撃ベクトルに耐えられますか

スマートITチェックで今すぐ確認!

信頼性の高い分析を行い、ITセキュリティを強化するための推奨事項を提供する前に、ITインフラの物理的なセットアップについて可能な限り知っておく必要があります。

Smart IT checkは、オンラインアンケートで、お客様のIT環境のシステム、既存の物理的ITインフラ、現在の情報セキュリティの構成、ITシステムの運用方法についてお伺いするものです。アンケートにお答えいただいた後、有資格のITスペシャリストがご連絡し、特定された最適化の可能性を説明し、ITインフラに関連するリスク要因を最小限に抑えることができる方法を説明いたします。今すぐ私たちのアドバイスをご利用ください。無料で、義務ではありません

Smart IT checkへ

マイクロデータセンター- 柔軟なITセキュリティで安心を

マイクロデータセンターは、1台または複数台のサーバーラックを保護するためのエンクロージャーとして、さまざまなデザインのセキュリティ金庫を提供しています。そのモジュール設計のおかげで、私たちのソリューションは、アクセスしにくい場所にも適したソリューションとなっています。ITインフラストラクチャの拡充や移転の際にも、すべてのIT金庫は個別に適応、再構築できるため、最大の柔軟性と将来性のある投資が保証されています。マイクロデータセンターは、最小限のスペースに素早く設置することができ、必要に応じて様々なコンポーネントやアクセサリーを追加することができます。

1つまたは複数のサーバーラックを最適に保護する小型データセンターです。

メリット:

  • ITインフラに最大限のセキュリティを提供
  • アクセスしにくい場所にも設置可能なモジュール構造
  • 既存のサーバーラックへの格納が可能
  • 拡張性、解体、再組み立てのオプションによる将来性のある投資
  • システムテスト済みのセキュリティと高い保護性能 -認定試験機関によるテストが実施され、テストレポートにより確認済み
  • 最適なエアフローのためのエアバッフルプレートは、マイクロデータセンターの効率的な冷却のために改良
  • 製品について

個々のセキュリティ金庫と、IT金庫を完成させる様々な機器コンポーネントをマイクロデータセンターに構成することができます。プロセスの最後には、関連するすべての技術データを含む、選択したオプションの概要が提供されます。これらのドキュメントを使用して、当社のITスペシャリストからアドバイスを受けることができます。

Micro Data Centerのコンフィギュレーターへ

リタールのその他のITセキュリティソリューション

物理的なリスクからITインフラを守るための完璧なソリューション - モジュラールームシステムからスマート消火器システムまで。データセンターの新規構築や拡張を計画されているなら、ITセキュリティの分野で数十年の経験を持つ私たちがサポートいたします。

ベーシックプロテクションルーム - ITインフラのコンポーネントを保護するために最適な、モジュール式のルームインルームソリューションです。 ハイ・アベイラビリティ・ルーム - データセンターとITシステムの設置場所として最高水準の物理的セキュリティを保証します。

製品について

VdSのテストに合格した早期火災検知・消火システムにより、最大5ベイのラックを監視することができます。火災が発生した場合は、環境に配慮したNOVEC™ 1230消火剤で消火します。

製品について

ITセキュリティは、IT環境におけるすべての物理的なパラメータを制御および監視するための、柔軟でカスタマイズされたソリューションによって保証されています。

製品ページへ

互換性のあるIT冷却コンセプトにより、シングルラックからデータセンター全体まで、コンポーネントに適した方法で効率的に冷却することができます。

製品について

RiZone ソフトウェアは、物理的なITインフラストラクチャとサーバーを総合的に監視するソフトウェアです。

製品について

すでにITインフラに最適なソリューションを使っていますか?

TCO (total cost of ownership)分析を行い、データセンターの投資コストと運用コストを算出し、スマート空調コンセプトに基づいて、すべての環境条件を考慮した上で、ITインフラに最適な空調制御を提案することができます。CFD(数値流体力学)分析は、熱プロセスを予測し、エネルギーバランスを改善するための措置に使用されています。


お問い合わせフォームにご記入の上、お問い合わせください。お客様にとってのベストなソリューションを一緒に考えましょう。

私たちのサービス- お客様の安心のための信頼性

ダウンタイムやパフォーマンスの低下は、時間とお金のロスになります。このことを念頭に置いて、私たちは世界中のお客様に、特に包括的でカスタマイズされた一連のサービスを提供しています。

お客様にとってのメリット システムの最大限の可用性、潜在的な節約の特定、さらに当社のサービスへのグローバルなアクセスが可能です。

弊社の各種サービスへ

B. Braun

インダストリー4.0の要件を一瞬で満たすデータセンター

世界有数の医療技術・医薬品メーカーであるB.ブラウンのIT専門家は、新しい最先端の生産施設に対応するため、現場のITインフラを迅速に拡張するという真の課題に直面しました。

Weiling GmbH

Organic products at high speed

The Coesfeld-based organics wholesaler Weiling needed a new, stable IT infrastructure to handle the logistics associated with its rapid growth.