オペレーションの効率化
独自のハイブリッド技術により、平均75%の省エネを実現し、CO₂排出量を大幅に削減。スピード制御されたコンポーネントが、最適化された需要ベースの冷却により、エンクロージャー内のコンポーネントの耐久年数の延長を保証します。
オペレーションの信頼性が向上
コンポーネントデータのリアルタイム分析は、予知保全によるサービスプロセスの最適化とサービス効率の向上に役立ちます。クーリングユニットの状態やエネルギー消費量の透明化により、メンテナンス要件が軽減され、 フェイルセーフ性が強化されます。
より柔軟なオペレーション
-30 ~ +60 °C の幅広い温度範囲により、場所や用途を問わず最大限の使いやすさが保証されます。
操作性の向上
Blue e+ クーリングユニットはユーザーの要件に適合します。 使いやすくメンテナンスも効率的で、スマート サービスソリューションのポートフォリオを通じて誤動作の特定とトラブルシューティングに関わるプロセスの労力を最小限に抑えます。これはアプリケーションを最大限にシンプルにすることになります。
製品一覧
信頼と実績の Blue e+テクノロジーを採用した低出力カテゴリーのクーリングユニットは、世界で最もエネルギー効率が高く、機械やシステムのCO₂ 排出量を大幅に削減できます。さらに、当社の新しい冷媒は、地球温暖化係数を56%削減することに成功しました。Blue e+ Sは、多くのスマート機能を備えた全く新しいデザインで登場しました。
革新的なハイブリッド技術は、スピード制御されたコンポーネントとヒートパイプ技術により、平均75%の省エネと、世界最高水準のカーボンフットプリントを実現します。全世界で使用できる独自のマルチ電圧対応。タッチディスプレイによる直感的な操作性。4つの出力カテゴリー(1.6 kW~5.8 kW)に対して同一の取り付けカットアウト(外部取り付け、部分的な内部取り付け、完全な内部取り付け)が行えます。
エネルギー効率にすぐれ、CO₂ 削減を実現したウォール型クーリングユニットです。Blue e+ ケミカル仕様は、1.6 kWから5.8 kWまでの出力カテゴリで利用可能です。また、特殊なコンポーネントコーティングにより、汚染された環境でも最適な保護を提供します。硫酸がエアロゾルの形で存在する可能性がある用途に最適です。
出力カテゴリーが1.5 kWから5 kWの、エネルギー効率にすぐれたサスティナブルなウォール型Blue e+ アウトドアクーリングユニットです。高い保護等級IP 56 / UL タイプ12/3R/4と-30 °C~+60 °Cの温度範囲により、厳しい環境でも最適な保護を提供します。冷却ユニットは3つの異なる方法(外部取り付け、部分的な内部取り付け、完全な内部取り付け)で取り付けることができます。
持続可能、柔軟性、コンパクト: リタール Blue e+ チラーは、空気/水熱交換器などに供給する冷却水を集中的に冷却し、コスト効率にすぐれています。スピード制御コンポーネントとインバーター技術により、最大 70% の省エネが可能です。国際規格に適合し、マルチ電圧機能に対応しているため、世界中で使用することができます。タッチディスプレイによる直感的な操作とスマートな通信インターフェースにより、ユーザーフレンドリーな操作と分析が可能です。
お問い合わせください
ご不明点はございませんか?持続可能なBlue e+冷却テクノロジーに関するさまざまな質問にお答えします。