光通信ネットワークの拡大と次世代モバイル通信である 5G の普及に伴い、通信会社や通信インフラストラクチャーに対する要求も高まっています。これらは、大容量およびリアルタイム通信に対応する必要があります。同時に、インフラストラクチャーソリューションは頑丈で、極端な暑さや寒さや高湿度に耐えることができ、また、あらゆる悪天候下でも最適に機能することが強く求められています。
最新の通信インフラストラクチャー向けの頑丈な高性能ソリューション
リタールは、ワンストップで、モバイルネットワークやブロードバンドネットワークなどの通信ネットワーク向けの、柔軟性を備えた優れたソリューションを提供します。当社のソリューションは多様で、頑丈で、効率的であると同時に、お客様の要件に応じて拡張可能です。
- 平均 75% のエネルギーを節約できる、エネルギー効率に優れた Blue e+ テクノロジー採用のリタール クーリングユニットによって
- リタール アウトドアエンクロージャーのインテリジェントなデザイン (設計) による効率の良い受動冷却によって
- リタール冷却ソリューションとセンサー類を接続して、物理的な環境状態の監視を目的とする IIoT ソリューションを介したハウジングと機器類のリモート監視によって
- メンテナンスをあまり必要としないハウジングと冷却ソリューション、およびスペアパーツを迅速に入手できるグローバルサービスネットワークによって
- 高いコンピューティング能力、高いセキュリティー機能、短いレイテンシーを実現するエッジデータセンターによって
- 中規模、クラウドおよびエッジアプリケーション向けの、頑丈なコンテナ壁に囲まれた、接続準備済みの IT インフラストラクチャーによって
- 投資と運用コストの削減を可能にする OpenRack 標準に基づく OCP ソリューションによって