Töltőinfrastruktúra

Az elektromobilitás feltörekvőben van: töltőinfrastruktúra az elektromos járművek számára

Az elektromobilitás egyértelműen felgyorsult - nem utolsósorban a német kormány támogatásainak köszönhetően. A töltőinfrastruktúra bővítése segít enyhíteni a hatótávolsággal, az infrastruktúrával és a költségekkel kapcsolatos jelenlegi problémákat.

A Rittal partnereivel együtt tervez töltőállomások létesítéséhez szükséges központi infrastruktúraelemeket, és gyártja az ehhez az infrastruktúrához szükséges komponenseket a teljes értékteremtési útvonal mentén, az energiatermeléstől a töltőállomás klimatizálásáig.

Töltőinfrastruktúra. Standardizált, biztonságos és gyors.

A Rittal szekrény-, klímaszabályozási és áramelosztási portfóliójával ideális partner a nagy teljesítményű és biztonságos töltőinfrastruktúra kialakításához.

  • Átgondolt klímkoncepciók az optimális hőmérséklet és a konstans, időjárástól független hőelosztás érdekében a nagy teljesítményű, 350 kW-os gyorstöltő állomások számára
  • Energiahatékony Rittal klímamegoldások akár 75%-kal százalékkal kevesebb energiafogyasztással és maximális rugalmassággal, mivel többféle feszültségen használhatók
  • Jövőbiztos Smart Service koncepciók a berendezések rendelkezésre állásának és a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében

SBRS GmbH

Eső és napsugárzás ellen védve

A klímavédelem jegyében a breisgaui Freiburgban elektromos hajtású buszok közlekednek. A buszok optimális elektromos töltéséről az SBRS GmbH jól átgondolt töltő-infrastruktúrája gondoskodik, amely Rittal komponensek felhasználásával optimális védelmet...