Laborban ellenőrzött minőség

Rittal minőségbiztosítás, minden határon túl

Az innovatív Rittal termékek alkalmazási területei egyre bővülnek – a követelmények pedig egyre összetettebbek.

Csak a konzekvens minőségbiztosítás tudja garantálni a termékek, szolgáltatások és belső folyamatok folyamatos fejlődését. A Rittal partnerei így profitálhatnak az állandóan magas színvonalból, az elvárások tökéletes teljesítéséből és az összes termék világszerte korlátlan használatának lehetőségéből.

A konzekvens Rittal minőségfilozófia nemzetközileg elismert tanúsítványokat eredményez, ilyen pl. az ISO 9001:2015.

A tanúsítványokhoz döntő módon járul hozzá az értékes források felelős kezelése és az ember és a környezet védelme. Az ökonómia és ökológia ilyen meggyőző összekapcsolásáért a Rittal elnyerte az ISO 14001:2015 és ISO 45001:2018 szerinti tanúsítványt.

A legmagasabb szintű termékszabványok mércéje világszerte

Konzekvens minőségfilozófiánk megvalósítása nemzetközileg elismert tanúsítványokat eredményez. A világszerte érvényes szabványok szerinti átfogó terméktanúsításokon, a német DAkkS minőségellenőrző labor és az Underwriters Laboratories UL általi akkreditáció mellett a Rittal minőségirányítási rendszerét világszerte alkalmazza és az SQS (svájci minőség- és menedzsmentrendszerek egyesülete) világszerte tanúsítja is. Így érjük el azt a célt, hogy partnereink számára mindenhol a világon ugyanazt a szolgáltatási minőséget és kíváló termékeket kínálunk.

Vizsgálati módszerek

Minőség a próbapadon – ügyfélorientáltan, a gyakorlati alkalmazáshoz közel és a technika legújabb állása szerint!

A Rittal kapcsolószekrény- és házrendszereinek minden nap újra és újra bizonyítaniuk kell a vállalat saját minőségellenőrző laborjában, hogy a kompromisszumok nélküli, magas színvonalukkal az ügyfél számára maximális hasznot jelentsenek.

Mindig tökéletesen árnyékolva
Rittal termékek az EMC tesztlaborban

Jéghideg
Szélsőséges klíma szimulációja hűtő- és hőkamrákban

Stabil körülmények
Mechanikus terhelési tesztek nyomó- és húzóerővel

Ezredmilliméternyi pontosság
3D méréssel

A pornak nincs esélye
Részecske-tömítettség ellenőrzése az EN 60529, IP 54 és IP 64 szerint

Teljes kontakt
A védővezető csatlakozási és szigetelési ellenállásának ellenőrzése az EN 50298 szerint

Vízhatlan ügy
az EN 60529 vagy UL 50 szerinti vízsugár-teszt

Hajszálpontos
Minőség természetesen a gyártásban is