Tanácsadás

Tanácsadás

Használja szaktudásunkat projektjei és ügyfelei számára

Lehetséges kiindulási pontok: Folyamatoptimalizálás az adatok átjárhatóságával a tervezéstől a kiszállításig, valamint hatékony szoftvereszközök és automatizálási technika alkalmazása. Az elemzés eredményei alapján a Rittal Önnel együtt valósítja meg a megfelelő intézkedéseket az integrált és hatékony munkafolyamatok érdekében.

Kívánságra Önnel együtt megvizsgáljuk az újonnan integrált folyamatokat, hogy vállalata fenntartható módon profitálhasson a foganatosított intézkedésekből.

Értéklánc tanácsadás

Teljes körűen, rendszereket átfogóan és ügyfélre szabottan.

Az ipar digitalizálása nagy lépésekben zajlik. A digitális adatok, mint az egyik legfontosabb erőforrás jelentősége közben egyre csak nő. A berendezések gyártása jelenleg sűrűn ütemezett, általában hatalmas az idő és költség miatti nyomás. A minőségi termék mellett döntő versenyelőnyt jelent a leghatékonyabb folyamat.
A tervezéstől és konstrukciótól, a rendelésen, gyártáson és leszállításon át a szervizig – ha a kapcsolóberendezések gyártói a teljes értékteremtési láncot tekintik, akkor növelhetik hatékonyságukat és előnyt szerezhetnek a piacon.

Átgondolt, integrált koncepciót kínálunk tanácsadással, szoftverrel, termékekkel, szolgáltatásokkal és támogatással. Teljes körűen, rendszert átfogóan, de gyakran egyedi megoldásokkal.

Digitalizálás a teljes értékteremtési láncban és az adatok átjárhatósága folyamatokon és rendszereken keresztül – ezek a kapcsolószekrény-integrációs és módosítási folyamatok automatizálásának feltételei.

Előnyök az Ön számára:

  • A hatékonyság- és termelékenység-növelés potenciáljainak kiértékelése
  • A versenyképesség fenntarthatóságának biztosítása
  • Az értékteremtési lánc optimalizálása
  • Az átfutási idő csökkentése

Szolgáltatásaink terjedelme:

  • A gyártási folyamat lépéseinek elemzése, mérési diagramok alapján megjelenítve
  • Ezt az elemzést részletes lezáró beszámoló követi, amelyben konkrét automatizálási megoldásokat javaslunk az értékteremtési láncon belül

Cikkszám: 1178.980

A kapcsolószekrény-integráció gyártási hatékonyságának maximalizálásához a gyártócsarnokokban minden folyamatot konzekvensen át kell gondolni és meg kell tervezni. 

Előnyök az Ön számára:  

  • Optimális felület- és térkihasználás a jövőbeli termelési követelményeket is szem előtt tartva
  • Automatizálási megoldások beépítése a munkafolyamatokba
  • Kedvező árú gyártási és termelési folyamat
  • Ergonomikus munkahelyi feltételek

Szolgáltatásaink terjedelme:

  • Tervezés és az összes eredmény megjelenítése konkrét csarnokelrendezésben

Cikkszám: 1178.981

Rendszerkonzultáció

Tanácsadási csomagunk az Ön többletértéke érdekében. 
Szakembereink Önnel együttműködve 4 folyamatlépésben dolgozzák ki megoldási javaslataikat a teljes Rittal portfolióra vonatkozóan.

1. lépés: A meglévő állapot ügyfélre szabott elemzése minden szinten

2. lépés: Az idő- és költségmegtakarítás lehetőségeinek azonosítása

3. lépés: A kidolgozott eredmények megvalósítása konkrét intézkedésekkel

4. lépés: A bevezetett intézkedések sikerességének ellenőrzése

előnyök az Ön számára:

  • Magasabb fokú standardizálás
  • Jelentős költségcsökkentések (rendszerelőnyök a Rittal szabvány révén)
  • Gyorsabb sorozatgyártás
  • Az alkalmazások optimalizálása
  • A részkomplexitások csökkentése
  • Költségtervezés (Design to Cost, DTC) hatékonyabb tartozékok alkalmazásával
  • A kapcsolószekrény-klimatizálás validálása és optimalizálása

Szolgáltatásaink terjedelme:

  • Termékelemzés, majd az eredmények lezáró bemutatása
  • Ügyfélre szabott optimalizálási javaslatok minden szinten

Megoldási kompetencia minden informatikai forgatókönyvhöz

A Rittal az olyan, innovatív informatikai megoldások úttörője, amelyek gyorsan és egyszerűen beszerezhetők, valamint hatékonyan és biztonságosan üzemeltethetők. Megoldásaink palettája maximális modularitást, méretezhetőséget és hatékonyságot kínál. Az egyes IT rackektől a kulcsrakész konténeres adatközpontokon át egészen a rugalmas infrastruktúrákig és felhő megoldásokig terjed. Ezt a kínálatot rugalmas szervizmodellek egészítik ki, amelyek mindenkor biztosítják a zavarmentes üzemet. A Rittal tehát erős partnere az Ön vállalatának az adatközpont teljes életciklusán át.

Teljes körű kínálatunk tartalmazza az Ön adatközpontjának gondos koncepciótervét és projektkidolgozását, a fennakadásmentes összeszerelést és telepítést, valamint a professzionális üzembe helyezést. Emellett előrelátó értékesítés utáni szolgáltatásokat és megoldásokat kínálunk a modernizáláshoz és optimalizáláshoz.

Ennek az átfogó tanácsadási és szolgáltatási kínálatnak a biztosításához az informatikai szolgáltatások és informatikai projektértékesítések a Rittalnál szorosan összefonódnak. Egy központi projektmenedzser koordinál minden munkalépést – kompetencia egy kézből, amely Önnek időt és költséget takarít meg.

Szeretne többet megtudni a lehetőségeiről? Személyes beszélgetés egyeztetéséhez hívja a +49 2772 505 1876 számot, vagy írjon nekünk kötelezettségek nélkül a E-mail címre. 

IT ökoszisztéma

Minden IT-forgatókönyv esetén: gyors, biztonságos, szuverén

Mi lenne, ha a felhő és peremhálózati számítástechnika, az adatelemzés, az AI, vagy az 5G technológiák képesek lennének egyszerűen ...