Járműipar

Indulás pole pozícióból

Ipari megoldás

Járműipar

In the automotive industry, product use is regulated by release lists and operating equipment specifications. These standards mean, among other things, advantages in project engineering, in the worldwide use of identical parts, in the availability of...

Az autóipar jelenleg történelmének legnagyobb változását éli: az elektromobilitásra való átállást. A termékkínálat elektromos járművekkel bővül, hatalmas beruházásokat hajtanak végre a fejlesztés és a gyártás területén.

A termelési folyamatok optimalizálása az egyik legfontosabb tényező. A cél: az üzemek folyamatos digitalizálása egészen az ellátási láncokig, valamint az adatelemzés, a mesterségs intelligencia és az energiahatékony technológia alkalmazása.

 

A Rittal és az EPLAN erős partnerként támogatja Önt. Teljes értékláncokat vizsgálunk meg, és az Ön folyamataiban gondolkodunk. Sokéves járműipari tapasztalatra támaszkodunk, ipari szabványokkal és innovatív erővel rendelkezünk az ipar és az IT területén - és világszerte sikeresek vagyunk.

 

A folyamatok felgyorsítása: versenyben a Rittal és az Eplan támogatásával

Használja ki most az esélyt, hogy a Rittal és az Eplan legújabb megoldásaival kitűnjön a versenytársak közül, egészen elöl pozicionálva magát.

 

Teljesítési ígéretünk:

  • A Rittal átfogó IT infrastruktúra megoldásain keresztül – az egyedi hálózati rackektől a komplett adatközpontig
  • A Rittal edge adatközpontok révén az Ipar 4.0 alkalmazásokhoz
  • Valós idejű és mesterséges intelligencia-alapú German Edge Cloud edge adatközpontokkal az ipari adatok feldolgozásához

Egyenfeszültség-ellátás a járműiparban

Schaper Steuerungstechnik

VX25 a gyakorlatban

A kapcsoló-berendezések időre történő legyártása és az előírt szállítási határidők betartása az egyik legnagyobb kihívás a közepes méretű kapcsoló-berendezés gyártók számára. A Rittal új VX25 termékcsaládja a gyakorlati teszteken az időmegtakarítással...

Ford motorgyárak

A hűtőberendezések szervizelése és hatékonysági ellenőrzése terén megtakarítási lehetőségek látszanak

A Ford kölni motorgyárában egy éven belül többször is leállt az üzem a hűtőegységek meghibásodása miatt. A Ford ezért azonnal elfogadta a Rittal ajánlatát, hogy az gyártófüggetlen leltárt készítsen az összes hűtőegységről, és megvizsgálja a lehetséges...

Voith Turbo

70%-kal kevesebb energiaköltség

A Voith Turbo-nál a gyártásban működő megmunkálóközpontok kapcsolószekrényeinek klimatizálása esetében a Rittal modern Blue e+ hűtőegységeire való átállással jelentős energiahatékonysági potenciált állapítottak meg.