Schaper Steuerungstechnik

VX25 a gyakorlatban

A kábeltartó sínek pontosan a megfelelő magasságba történő beszerelése a kapcsolószekrényben – ez első hallásra egyszerű feladatnak tűnik. Pedig a múltban újra és újra előfordult, hogy két egymás mellett álló vezérlőszekrényben a sínek egy lyuksorral eltolódtak. Mostantól a Schaper Steuerungstechnik GmbH herfordi műhelyében dolgozók megspórolhatják maguknak az emiatt szükségessé váló utómunkálatokat. Az új VX25 vezérlőszekrény-rendszer egy apró, szinte észrevehetetlen részlete ugyanis megoldást kínál a problémára: az új keretprofilokon található számozott furatokkal pontosan meghatározható a szerelési pozíció.

/p>A kapcsoló-berendezések időre történő legyártása és az előírt szállítási határidők betartása az egyik legnagyobb kihívás a közepes méretű kapcsoló- berendezés gyártók számára. Ahhoz, hogy a rendszereket a nagy időnyomás ellenére is megfelelően meg lehessen valósítani, optimális alkatrészekre és rendszerekre is szükség van. A kapcsoló-berendezés gyártó műszaki szakemberei ezért izgatottak voltak, amikor az első projektben a Rittal új VX25 kapcsolószekrény-rendszerét használták. Az új kapcsolószekrénynek az első gyakorlati teszt során 30-40 méter hosszú, nagyméretű kapcsoló-berendezésekkel kellett bizonyítania.

A VX25 sok esetben időmegtakarítást tesz lehetővé, ami segít nekünk a szűk határidőknél.
Nils Mentrup, a Schaper Steuerungstechnik műszaki vezetője

Kevesebb féle alkatrész

A Rittal VX25 szekrény esetében minden a hatékonyság növelésére irányul – ez a Schapernél a gyakorlatban is gyorsan észrevehető. Az alkatrészek számának csökkenése például fontos előny, amely közvetlenül megmutatkozik raktárkészletek egyszerűsödésében. A dolgozók ezt közvetlenül érzik, mind a központi raktárban, mind a munkahelyükön az egyes projektek alkatrészraktáraiban. Mivel kevesebb féle különböző alkatrész van, a tévesztés is ritkább.

A kevesebb a legkisebb alkatrészek esetében is gyakran több: az új rendszerben minden csavar Torx30-as méretű; ez azt jelenti, hogy a szerelőnek automatikusan mindig kéznél van a megfelelő akkus csavarozó. „Korábban mindig két akkus csavarozó volt nálunk a szerelés során, amelyek a megfelelő csavarozóbittel voltak felszerelve – most már csak egy kell” mondja el Nils Mentrup, a Schaper műszaki vezetője.

Gyorsabb összeszerelés

A VX25 az összeszerelés során is számos egyszerűsítést kínál, amelyek időmegtakarítást eredményeznek. Például a kapcsolószekrény ajtajai egyszerűen kiakaszthatók. A zsanérstiftek kiemelése, ami korábban szükséges volt, az új rendszernél már nem szükséges. A Schapernél az ajtókat alapesetben mindig kiakasztják, mielőtt az összeszerelés és a kábelezés megkezdődik. Ez különösen akkor könnyíti meg a munkát, ha a vezetékeket az egyik kapcsolószekrényből a másikba át kell vezetni. „A szétszerelés és összeszerelés során elért megtakarítás akár egy percet vagy annál többet is jelenthet kapcsolószekrény-ajtónként” számszerűsíti a megtakarított időt Mentrup úr. Nagy rendszerek esetén ez gyorsan órákra adódik össze. Az egyszemélyes összeszerelés koncepciója, amelyet a kapcsolószekrényen mindenhol megvalósítottak, szintén hozzájárul a gyorsabb összeszereléshez. Például egy munkatárs kolléga segítsége nélkül is fel tud szerelni egy hátfalat. Egyszerűen beakasztja felül, és a hátfal biztonságosan a helyén marad, amíg a csavarokat meghúzza. Még ha csak néhány mozdulatról is van szó, a kolléga az alatt az idő alatt más feladatokat tud elvégezni.