Vajon hol lehet még energiát megtakarítani, amikor az energia-hatékonyság témája már így is évek óta a figyelem középpontjában van? Ezt a kérdést tették fel maguknak a Voith Turbo Heidenheimben működő "Erőforrás- és energiahatékonyság” munkacsoportjának tagjai is. Amikor a könnyen elérhető megtakarításokat már sorra vették, a figyelem az állítólag kisebb energia-fogyasztókra összpontosult. Nagy meglepetést okoztak azonban a Rittal által a Voith Turbónál végzett szerviz- és hatékonysági ellenőrzés eredményei. A gyártásban működő megmunkálóközpontok kapcsolószekrényeinek klimatizálása esetében a Rittal modern Blue e+ hűtőegységeire való átállással jelentős energia-hatékonysági potenciált állapítottak meg.
A hatékonysági vizsgálat eredményei nagyon meglepőek voltak számunkra – erre nem számítottunk.
Ambiciózus célok
A Voith-csoportban a fenntarthatóság és az erőforrás-hatékonyság kiemelt prioritást élvez. Az ambiciózus cél hat év alatt 20%-os megtakarítás elérése. Mind az energia- és vízfelhasználást, mind a hulladék mennyiségét rendszeresen nyilvántartják és értékelik. Eddig még senki sem figyelt fel a kapcsolószekrények hűtőberendezéseire.
Helyszíni hatékonysági ellenőrzés
Ahol a szerszámgépek és megmunkálóközpontok energia-hatékonyságáról van szó, a fő hangsúly gyakran a hajtásokon és a hidraulikus egységeken van - a kapcsolószekrények hűtőberendezéseiről gyakran megfeledkeznek. Pedig éppen itt szunnyadnak olyan lehetőségek, amelyek könnyen kiaknázhatók. A Rittal szerviz- és hatékonysági ellenőrzése azt mutatja, hogy a korszerűsítési intézkedések megtérülési ideje sok esetben szintén nagyon rövid. A Voith Turbo-nál a Rittal két munkatársa alaposan szemügyre vette az összes szerszámgépet és azok kapcsolószekrényeinek klímaberendezéseit - összesen 50 különböző gépet. A szervizellenőrzés eredményeként az ügyfél átfogó dokumentációt kap a hűtőberendezések állapotáról. A jelentés arra vonatkozó ajánlást is tartalmaz, hogy van-e értelme a hűtőberendezés cseréjének, melyik készülék ajánlott, és hogy csere esetén mekkora lenne az energiamegtakarítás. A Heidenheimben található Voith Turbo-nál a Rittal 21 szerszámgép hűtőberendezésének cseréjét javasolta. A hűtési teljesítményigénytől függően a Blue e vagy Blue e+ családba tartozó Rittal hűtőberendezések energiahatékony alternatívaként jöhetnek szóba.
Problémamentes átszerelés
A dokumentációban szereplő ajánlott eljárás részét képezi egy megtérülési idő számítás is, amely megkönnyíti a beruházási döntést. Ami meglepő volt a Voith Turbo illetékesei számára: az energiahatékony hűtéstechnológiára való átállás átlagosan alig több mint két év alatt megtérül, mert az energia-fogyasztás és így az energiaköltség-megtakarítás 70%-ot tesz ki. Ezért a döntés gyorsan meg is született. Összesen 21 szerszámgépbe szerelték be új Rittal Blue e+ és Blue e sorozatú új hűtőegységet. Az átszerelés néhány apró kiigazítástól eltekintve teljesen zökkenőmentesen ment. A Voith Turbo Heidenheimben szerzett pozitív tapasztalatai alapján a vállalat többi üzemében is átállnak a szerszámgépek energiahatékony hűtési megoldásaira.
Áttekintés
- Projekt
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Helység
- Heidenheim, Németország
- Ágazat
- Machine-Building
- Kihívás
- Hat éven belül 20%-os energia-megtakarítás, mint vállalati cél
- Megoldás
- Szerviz- és hatékonysági ellenőrzés 50 különböző gépen, majd a dokumentáció elkészítése
- 21 hűtőberendezés lecserélése Rittal Blue e vagy Blue e+ készülékre
- Megtérülési időt kb. két év után